xG24-DK2606A

MSRP$79.00

EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev キット

チャネルサウンディング Dev Kit は、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。Dev キットは、デュアルアンテナ設計、最大 +10 dBm の出力電力、および加速度計を備えた機能満載の USB またはコイン型電池駆動の開発プラットフォームを提供します。キットが Simplicity Studio を実行しているPCに接続されている場合、チャネルサウンディング・ビジュアライザツールを使用すると、距離測定値をリアルタイムで簡単に表示できます。このボードのスモール・フォーム・ファクタは、精度を高め、空間分解能とマルチパス分解能を向上させるため、キーフォブやアセットタグなどのサイズ制限のあるアプリケーションに最適です。

MSRP$79.00

 

キット内容

  • 1x BRD2606AEFR32xG24チャンネルサウンディング Dev キット

キットの特徴

  • チャネルサウンディング RF リファレンスデザインをサポート
  • 出力パワー最大 10dBm 以上
  • 1536 kB フラッシュ、256 kB RAM
  • Secure Vault™ High
  • AI/ML ハードウエア・アクセラレーター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SWD をサポートする J-Link オンボード・デバッガー
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 1対2 RFスイッチ
  • CR2032 コイン型電池をサポート
  • 2 x U.FL コネクタ
  • QWIIC とUSB-Cコネクタ
  • 信号ブレークアウト
  • 慣性センサー
  • ユーザー LED / プッシュボタン

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:あなたの製品を開発する

Please refer to the Channel Sounding Getting Started Guide to begin development.

サードパーティのボード

ボード
説明
SparkfunQwiic®の製品ラインは拡大し、強力な開発ボード、役立つシールド、幅広いセンサーなどを含むことが可能になりました。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software