デバイス/モジュールの画像

EFR32BG22E224F512IM32

EFR32BG22E シリーズ 2ワイヤレス SoC、EFR32BG22E224F512IM32 は、エネルギー効率を重視して設計されています。これには、76.8 MHz ARM Cortex-M33 コアが搭載されて、統合型セキュリティ機能が高速暗号化を提供しながら、多くのプロセス機能を提供します。このデバイスには 512 kB のフラッシュ、32 kB のRAM が搭載され、QFN32 パッケージとして入手可能です。EFR32BG22E224F512IM32 は、6 dBm までの電力最大出力と -98.9 dBm の優れた受信感度を備え、信頼できる通信と業界最先端の Bluetooth メッシュ LE データ転送のエネルギー効率、位置サービス、低電力ノードなどの各種アプリケーション向けの信頼できる堅牢な RF リンクを提供します。これらは、Ambient IoT やエネルギーハーベスティングデバイス向けの市場をリードする理想的な SoC です。
 
読み込み中…

類似モデルの検索

最高温度(oC)

フラッシュ (kB)

AEC-Q100

周囲電力

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
TX 電力(dBm)
6
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
32
RX感度
-98.9(1 Mbit/s GFSK)
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5.1
あり
Bluetooth 5.2
あり
パッケージ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
RX 電流
3.6
TX 電流 (mA) @ 0 dBm
4.1
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
TX 電力(dBm)
6
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
32
RX感度
-98.9(1 Mbit/s GFSK)
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5.1
あり
Bluetooth 5.2
あり
パッケージ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
RX 電流
3.6
TX 電流 (mA) @ 0 dBm
4.1
xg22e-block-diagram.jpg

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG22E224F512IM32 until at least 6 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。