BG22-PK6022A
MSRP$299.00
MSRP$299.00
概要
キット内容
- 1x BRD4191A BG22 デュアル偏光アンテナ・アレイ無線基板
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1x Simplicity Mini+ コネクタ付き BRD8010B デバッグ・アダプタ・ボード
- 1x SLCBL007 Mini+ Simplicity ケーブル
キットの特徴
- 160 x 160 mm、16 アンテナ・アレイ(4x4 マトリックス)
- EFR32BG22 ワイヤレス SoC に基づく
- 提供されたリファレンスデザイン・ファイル
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:Simplicity Studio で AoA アナライザーを使用した AoA アンテナ・アレイ・ボードのデモ
QSG175 を参照:Silicon Labs の方向検出ソリューション・クイック・スタート・ガイド、2.1 ~ 2.1.3 で、BRD4191Aアンテナ・アレイ・ボード を使用して AoA デモを実行します。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。