デバイス/モジュールの画像

EFR32BG22C224F512GM32

Bluetooth Low Energy EFR32BG22 SoC(シリーズ 2)

EFR32BG22 シリーズ 2 ワイヤレス SoC、EFR32BG22C224F512GM32 には、76.8 MHz ARM Cortex-M33 コアが搭載され、専用セキュリティコアが高速暗号化、セキュアブート・ローディング、デバッグ・アクセス・コントロールを提供しながら、多くのプロセス機能を提供します。このデバイスは、512 kB のフラッシュ、32 kB の RAM が搭載し、QFN32 パッケージで提供されています。最大 6 dBm の最大パワー出力と -98.9 (1 Mbit/s GFSK) dBm の優れた受信感度を誇る EFR32BG22C224F512GM32 は、Bluetooth LE データ転送、位置検出サービス、および Bluetooth メッシュ低電力ノードアプリケーションのための信頼性のある通信と堅牢な RFリンク を提供します。EFR32BG22C224F512GM32 デバイスは、EFR32BG シリーズ 1 と同じツールを使用しており、開発キット、SDK、モバイルアプリ、当社特許取得済みのネットワークアナライザーと一緒にお使いいただくと、移行が簡単で製品化までの時間を短縮
できます。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
TX 電力(dBm)
6
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
32
RX感度
-98.9(1 Mbit/s GFSK)
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5.1
あり
Bluetooth 5.2
あり
パッケージ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
RX 電流
3.6
TX 電流 (mA) @ 0 dBm
4.1
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
TX 電力(dBm)
6
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
32
RX感度
-98.9(1 Mbit/s GFSK)
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5.1
あり
Bluetooth 5.2
あり
パッケージ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
RX 電流
3.6
TX 電流 (mA) @ 0 dBm
4.1
EFR32BG22 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG22C224F512GM32 until at least 3 月 20 日30. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software