デバイス/モジュールの画像

EFR32BG22C224F512IM32

Bluetooth Low Energy EFR32BG22 SoC(シリーズ 2)

EFR32BG22 シリーズ 2 ワイヤレス SoC、EFR32BG22C224F512IM32 には、76.8 MHz ARM Cortex-M33 コアが搭載され、専用セキュリティコアが高速暗号化、セキュアブート・ローディング、デバッグ・アクセス・コントロールを提供しながら、多くのプロセス機能を提供します。このデバイスは、512 kB のフラッシュ、32 kB の RAM が搭載し、QFN32 パッケージで提供されています。最大 6 dBm の最大パワー出力と -98.9 (1 Mbit/s GFSK) dBm の優れた受信感度を誇る EFR32BG22C224F512IM32 は、Bluetooth LE データ転送、位置検出サービス、および Bluetooth メッシュ低電力ノードアプリケーションのための信頼性のある通信と堅牢な RFリンク を提供します。EFR32BG22C224F512IM32 デバイスは、EFR32BG シリーズ 1 と同じツールを使用しており、開発キット、SDK、モバイルアプリ、当社特許取得済みのネットワークアナライザーと一緒にお使いいただくと、移行が簡単で製品化までの時間を短縮
できます。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

最高温度(oC)

フラッシュ (kB)

AEC-Q100

周囲電力

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
TX 電力(dBm)
6
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
32
RX感度
-98.9(1 Mbit/s GFSK)
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5.1
あり
Bluetooth 5.2
あり
パッケージ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
RX 電流
3.6
TX 電流 (mA) @ 0 dBm
4.1
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
76.8
TX 電力(dBm)
6
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
32
RX感度
-98.9(1 Mbit/s GFSK)
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5.1
あり
Bluetooth 5.2
あり
パッケージ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
RX 電流
3.6
TX 電流 (mA) @ 0 dBm
4.1
EFR32BG22 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG22C224F512IM32 until at least 3月 2030. An EOL could be published after this date.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software