概要
工業生産は根本的に変化しており、より俊敏な工場フロアが競争力とオペレーショナルエクセレンスを育みます。独立した機械とシステムを備えたダイナミックなモーションの世界では、有線通信がモビリティとスケーラビリティを制限します。効率性と柔軟性を高めるために、大手製造メーカーはデジタル化を進めており、ロボット、スマートセンサー、自動化のための高度なアクチュエータなどの需要が高まっています。
ワイヤレス・ファクトリー・オートメーション
ワイヤレス通信は、パッケージングから自動車、物流まで、さまざまな業界にまたがる既存のインフラを改良することで、高度な適応型製造と動的な機械に対する信頼性の高い制御を可能にします。その結果、インテリジェントなツーリング、ロボット、輸送トラックシステムなど、さまざまなアプリケーションが、大量カスタマイズ、スループットの向上、全体的な機器効率(OEE)の向上というメリットを享受できます。
IO-Link ワイヤレスによるリモート制御とリアルタイム監視
製造ラインでは、高速で動く回転機械から発生する過度の電気ノイズレベルがあるため、ワイヤレス接続を組み込むことが困難な場合があります。従来のワイヤレス技術では、信頼性が高く中断しない接続を実現することはできません。
産業オートメーション向けに最適化された IO-Link Wireless (IOLW) プロトコルは、決定的なデータ伝送と有線での工場自動化プロトコルとの互換性を備えた、非常に堅牢な 5 ミリ秒のレイテンシーのワイヤレス通信を提供します。
Silicon Labs が提供する製品
ワイヤレス産業オートメーションの専門家は、Silicon Labs が提供する高性能で信頼性の高い、低レイテンシーな通信を信頼しています。EFR32MG24 SoC IO-Link は、IO-Link ワイヤレスの要件を満たす、市場に出回っている単一 のSoC です。SoCレベルでの業界最高レベルのセキュリティ認証であるPSAレベル3、Certified Secure Vault™、により、Silicon Labs はあらゆるセキュリティギャップを軽減します。
Silicon Labs の MG24は、CoreTigo のスマート・モーション・コントロールおよび状態監視 IO-Link ワイヤレス・ソリューションに対する選択としては自然なものでした。この将来を見据えた SoC は、優れた無線感度、超低消費電力モードを提供し、高速で決定的な状態スイッチングと周波数ホッピングのタイミング要件を強化しました。Ofer Blonskey、CoreTigo 共同創業者、研究開発担当副社長
ファクトリー・オートメーションの設計上の考慮事項
高干渉の産業現場で IOLW 互換ワイヤレスソリューションを開発するには、一連の重要な設計上の考慮事項が必要です。
産業グレードの信頼性、ワイヤレス共存、レイテンシー
5 GHzの周波数帯域でケーブルグレードの信頼性の高い接続を実現するために、IOLW は 2.4 ミリ秒の待ち時間を要求し、周波数ホッピングを使用してチャネル選択性フェージング、シャドーイング、干渉の影響を最小限に抑える周波数分割多重アクセス方式(F/TDMA)を組み合わせています。
消費電力
ロードセル、工作機械用フォースセンサー、押しボタンなどのバッテリー駆動デバイスや通信モジュールに電力を供給する場合、電池寿命が重要になります。Silicon Labs の超低消費電力ワイヤレス・チップ・セットは、容量とスループットのトレードオフなしに、長い電池寿命のソリューションを作成します。
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
LTSSS は、堅牢なセキュリティと最新のソフトウェアおよびデバイスの認証を、最大で 10 年間維持できます。
リソース
Silicon Labs ブログ
ホワイト・ペーパー
Tech Talk
追加のリソースとドキュメント
コミュニティ
技術サポートフォーラム、ナレッジベース記事、サンプルコードを閲覧します。
ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
GitHub
Silicon Labs からリポジトリとサンプル・コード・ライブラリを検索