無線接続
主要なエコシステム向けの IoT シリコンおよびソフトウェアでの実績あるリーダー。
コネクテッド製品の開発は簡単ではありません。タイムラインは厳しいです。組み込み型セキュリティのスキルと技術は不足しています。ハードウェアとソフトウェアの再利用は難しい課題です。そして、真に堅牢な統合型のソリューションを見つけることは困難です。私たちがお手伝いさせていただきます。
Silicon Labs は、すべての主要な IoT エコシステムで実証済みの、業界最先端のサプライヤーであり、IoT 用に 10 億個以上のワイヤレスチップを実装してきています。スマートホーム、商用、コンシューマ用、産業用のアプリケーションをスピーディに開発するためのシリコン、ソフトウエア、およびツールなどがあります。
弊社のエンドノードとゲートウェイ向けのスケーラブルで、セキュリティのアップグレードが可能なアーキテクチャを使用して、厳しい政府の規制を満たし、ライフサイクル全体を通してコネクテッド製品を安全に保護することができます。メッシュ技術やマルチプロトコル共存での弊社の専門性を活かして、高度な IoT 向けの安全なワイヤレス・ソリューションをお届けいたします。
注目の商品
当社の IoT プラットフォームは、プロトコル、テクノロジー、アプリケーション全体で、開発者が世界最大の課題を解決するインテリジェントなコネクテッド・デバイスを開発できるように支援しています。当社は業界で最も人気のあるエコシステムと連携しているため、あらゆるアプリケーションに対応する統合型デバイスを迅速に市場に投入することができます。以下の人気の商品をご覧になって、明るい未来を今すぐ築きましょう。
すべて
Bluetooth
Wi-Fi
Wi-SUN
独自規格
Zigbee
Z-Wave
マルチプロトコル
Thread
Matter
Amazon Sidewalk
すべて
Bluetooth
Wi-Fi
Wi-SUN
独自規格
Zigbee
Z-Wave
マルチプロトコル
Thread
Matter
Sidewalk
Bluetooth
ワイヤレス SoC の EFR32BG27 ファミリは、ボタン電池で動作可能な超小型 WLCSP パッケージ(2.3 mm x 2.6 mm)を提供することで、新しい可能性を切り開きます。現在デバイスメーカーは、パフォーマンスとセキュリティを犠牲にすることなく、非常に小さなフォーム・ファクタ要件でアプリケーションに対応できるようになりました。BG27 Bluetooth SoC は、最低で 0.8 ボルトでの動作を可能にする DCDC ブーストを内蔵しています。これにより、電池駆動式パッチや連続グルコース・モニタリング(CGM)装置の医療用途で一般的に使用される、単セルアルカリ電池や 1.5 ボルトボタン電池の使用をサポートします。さらに、BG27 のウェイクアップ・ピンにより、倉庫や輸送中の製品を数カ月間オフにしたまま、消費電流を20 nA未満に抑え、バッテリが完全に充電された状態が維持されます。統合クーロン・カウンターにより、電池レベルの正確な監視が可能になり、重要なアプリケーションで予期せぬ電池消耗が発生することを回避できます。対象アプリケーションには、コネクテッド医療機器、ウェアラブル、センサ、スイッチ、スマートロック、商用照明と LED 照明両方が含まれます。
EFR32BG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ポータブル医療製品向けの Bluetooth Low Energy と Bluetooth メッシュを使用した IOT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象となるアプリケーションには、ゲートウェイ/ハブ、センサー、スイッチ、ドアロック、スマートプラグ、LED電球、照明器具、血糖計、パルスオキシメータなどが含まれます。
EFR32BG22 and EFR32BG22E Bluetooth low energy (LE) wireless SoC solutions are part of the Wireless Gecko Series 2 platform. These devices are designed with a strong focus on energy efficiency, offering best-in-class ultra-low transmit and receive power, and a high-performance, low-power Arm® Cortex®-M33 core delivers industry-leading energy efficiency that can extend coin cell battery life up to ten years. Where BG22 allows you to create energy-efficient applications, the BG22E – ‘E’ denoting Energy Conservation – takes this a step further by enhancing battery longevity and supporting designs that eliminate the need for batteries altogether. Our BG22 and BG22E family's are the ideal market leading SoCs for Ambient IoT or Energy Harvesting devices. Target applications include Bluetooth mesh low-power nodes, smart door locks, personal healthcare and fitness devices. 資産追跡タグ、ビーコン、屋内ナビゲーションも、SoC の汎用性が高く、1m 以下の位置情報精度を持つ Bluetooth Angle of Arrival (AoA) 機能とAngle of Departure (AoD) 機能の恩恵を受けています。
ワイヤレス Gecko シリーズ 2 デバイスは、高性能、低消費電力、IoT に対する安全なソリューションを実現する、Wireless Gecko デバイスの次世代バージョンです。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスを改善し、アクティブ電流を低減させるように設計されたこのデバイスは、より高いレベルの IoT レベルのセキュリティを提供します。EFR32BG21B デバイスは、Silicon Labs の強化されたセキュリティ・オプションである、Secure Vault をサポートするようにも設計されています。Silicon Labs のセキュリティ・ポートフォリオの詳細をご覧ください。
EFR32BG21 デバイスは、接続された照明、スマートプラグ、ゲートウェイ、音声アシスタントなど、ライン給電型 BLE および Bluetooth メッシュアプリケーション用に最適化された2.4 GHz ワイヤレス SOC です。80 MHz ARM® Cortex®-M33 コアは、多くの処理機能を提供する一方で、統合型セキュリティ・サブシステムは、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減する主要なセキュリティ機能を提供します。-104 dBm より良い感度と最大 + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32BG21 ファミリーは、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社のエネルギー・プロファイラ、特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
BGM210P Bluetooth モジュール は、スマート照明、HVAC、ビルや工場の自動化システムなどのスペースに制約のある IoT 設計向けに、統合型チップアンテナと低プロファイルで最適化されたフォームファクターを特長としています。BGM210PB モジュールは、Silicon Labs の拡張セキュリティ・オプションである、Secure Vault をサポートします。Silicon Labs のセキュリティ・ポートフォリオの詳細をご覧ください。
BGM210L Bluetooth ライトニング・モジュールは、カスタマイズされたフォームファクターに、LED 電球ハウジング内の簡単な設置、ワイヤレス範囲を最大化する PCB トレースアンテナ、高い高温定格、広範囲なグローバル規制認証、低アクティブ消費電力が組み合わさり、費用対効果の高い、大量生産のスマート LED 電球に対する完璧なワイヤレス・ソリューションを提供します。
Wi-Fi
新規発表
当社の SiWx915 SoC は、Wi-Fi 6 デバイス・ファミリーの 2 番目で、Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy (LE)、Matter、クラウド接続用の IP ネットワーキングを使用するエネルギー効率の高いまたはライン給電 IoT ワイヤレス・デバイスに最適です。SiWx915 SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth LE ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合マイクロコントローラ (MCU) アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて 1 つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサー(ThreadArch®)、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4F、組み込み SRAM、FLASH で構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、ThreadArch® は独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。
対象となるアプリケーションにはスマートホーム、コンシューマ・ヘルスおよびフィットネス、臨床医療、産業、リテール、スマートビルとスマートシティ、資産トラッキングなどがあります。
在庫状況については以下のセールスにお問い合わせください
当社のSiWx917 SoC は、最も低消費電力の Wi-Fi 6 SoC で、Wi-Fi®、Bluetooth、Matter、IP ネットワーキングを使用して安全なクラウド接続を実現する、超低消費電力 IoT ワイヤレスデバイスに最適です。これは、長寿命の電池駆動デバイスの開発に最適です。SiWx917 SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth Low Energy(LE)5.4ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合されたマイクロコントローラ(MCU)アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて1つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサー(ThreadArch®)、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4、組み込み SRAM、FLASH、センサーハブで構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、ThreadArch® は独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。
対象となるアプリケーションにはスマートホーム、コンシューマ・ヘルスおよびフィットネス、医療、産業、リテール、スマートビルとスマートシティ、アセットトラッキングなどがあります。
Silicon Labs の RS9116 シングルバンド QMS ワイヤレス SoC は、802.11 b/g/n(2.4 GHz)、デュアルモード Bluetooth 5 などの包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。このワイヤレス SoC は電力が最適化されたパフォーマンスに、高スループットと拡張範囲を提供します。この SoC は FCC、IC、ETSI/CE 認証対応です。
WF200 デバイスは、安全で低消費電力の IoT Wi-Fi アプリケーションに最適な Wi-Fi トランシーバです。この Wi-Fi トランシーバは、混雑した RF 環境でも低電力と最良の RF 性能に対して最適化された、2.4 GHz 802.11b/g/n 無線(MAC および PHY レイヤ―)で、完璧な Wi-Fi ソリューションを提供する、Linux-ベースと RTOS-ベースのホストをサポートします。高速 SPI および SDIO ホスト・インターフェイスにより、柔軟性とスループットが備わり、さらにホストとトランシーバ間の強化型セキュリティに安全なリンク・インターフェイスをオプションで提供します。
Wi-SUN
EFR32FG28 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルオートメーション、メータリングの IoT アプリケーションに最適なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz Bluetooth LE SoC ソリューションです。このデュアルバンド・ソリューションは、長距離性能を提供する高性能サブ GHz 無線と Bluetooth 無線を組み合わせて設計上の柔軟性を高めます。メモリのフットプリントが大きく、IO 数も増加しているため、設計統合が可能で、Secure Vault Nuncは、製品のニーズに合ったセキュリティレベルを柔軟に選択できます。
EFR32FG25 ワイヤレス SoC は、スマート・メータリング、照明、都市、ビルディングオートメーションのための長距離、サブ GHz ワイヤレス接続に最適なソリューションです。マルチレート OFDM、FSK、OPSK 変調方式により、2.4 GHz 干渉に対するイミュニティを維持しながら、最大3.6 Mbps のデータレートが可能です。大型のメモリフットプリントとIO数の増加により、設計の統合が可能になり、Secure Vault™ との組み合わせることで、より高いレベルのシステムセキュリティを実現できます。
EFR32FG12 ワイヤレス・ソリューションは、エネルギー効率の良いマイクロコントローラ(MCU)を、 OOK、成形 FSK、DSSS 搭載型成形 OQPSK、FEC あり/無しなどの、サブ GHz および 2.4 GHz の独自のワイヤレス・プロトコルおよび独自変調スキームをサポートします。当社のソリューションは、業界トップクラスのエネルギー効率、超高速のウェイクアップ時間、スケーラブルな電力アンプ、統合型 2.4 GHz バランおよび妥協のない MCU 機能を提供します。このデバイスは、どのような電池駆動アプリケーションにも、高性能で低電力消費が必要なその他のシステムにも適しています。
独自規格
EFR32FG28 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルオートメーション、メータリングの IoT アプリケーションに最適なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz Bluetooth LE SoC ソリューションです。このデュアルバンド・ソリューションは、長距離性能を提供する高性能サブ GHz 無線と Bluetooth 無線を組み合わせて設計上の柔軟性を高めます。メモリのフットプリントが大きく、IO 数も増加しているため、設計統合が可能で、Secure Vault Nuncは、製品のニーズに合ったセキュリティレベルを柔軟に選択できます。
EFR32FG25 ワイヤレス SoC は、スマート・メータリング、照明、都市、ビルディングオートメーションのための長距離、サブ GHz ワイヤレス接続に最適なソリューションです。マルチレート OFDM、FSK、OPSK 変調方式により、2.4 GHz 干渉に対するイミュニティを維持しながら、最大3.6 Mbps のデータレートが可能です。大型のメモリフットプリントとIO数の増加により、設計の統合が可能になり、Secure Vault™ との組み合わせることで、より高いレベルのシステムセキュリティを実現できます。
EFR32FG23 Flex Gecko SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルディング・オートメーション、およびメータリングのためのサブ GHz IoT ワイヤレス接続に最適なソリューションです。高性能サブ GHz 無線は長距離対応で、各種テクノロジーからの 2.4 GHz 干渉の影響を受けません。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。
EFR32FG22 and EFR32FG22E proprietary wireless 2.4 GHz SoC solutions are part of the Wireless Gecko Series 2 platform. FG22 SoC は、 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 コアと、TrustZone および -102.3 dBm の受信感度を持つ高性能無線機が統合しています。Where FG22 allows you to create energy-efficient applications, the FG22E – ‘E’ denoting Energy Conservation – takes this a step further by enhancing battery longevity and supporting designs that eliminate the need for batteries altogether. The SoC's combination of ultra-low transmit and receive power (8.2 mA TX at +6 dBm, 3.6 mA RX), 1.2 µA deep-sleep mode power and innovative low-power features such as RFSense delivers industry-leading energy efficiency to extend the operational life of products with limited battery or energy harvesting options such as those used by electronic shelf labels and industrial wireless sensor nodes.
FGM230S は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルディングオートメーション、メータリング用のサブ GHz 接続用のシステム・イン・パッケージ(SiP)モジュールです。EFR32F23 SoC をベースにした本製品は、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セット、十分なメモリ、幅広い動作温度範囲を 6.5 x 6.5 mm パッケージで提供します。さらに、FGM230S は、完全にアップグレード可能なソフトウェア、高度な開発およびデバッグ・ツール、ドキュメントによってサポートされる完全なソリューションで、エンド製品の開発サイクル、認証プロセス、展開を簡素化して最小化し、製品化までの時間を大幅に短縮します。
Zigbee
当社の EFR32MG27 SoC は Zigbee ポートフォリオを拡張し、低消費電力、スモール・フォーム・ファクタのエンドデバイス向けに特別に開発されました。この統合型 DCDC ブーストは、IoT デバイス・メーカーに最低で 0.8 ボルトでの動作能力を提供し、単セルのアルカリおよびボタンセルを使用してデバイスのフォーム・ファクタとコストを削減します。
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
Z-Wave
EFR32ZG28 SoC は、「モノのインターネット」のための理想的なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz BLE SoC ソリューションです。ZG28 は、ZG23 デバイスよりも多くのフラッシュ、RAM、GPIO を必要とする Z-Wave アプリケーションに最適なプラットフォームです。ZG28 は、6x6 QFN48 パッケージの ZG23 とピン互換性があります。Z-Wave は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ホスピタリティのアプリケーションに対応します。ZG28 は、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS などの他のプロトコルもサポートできます。
シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次なるレベルのセキュアな接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。大容量メモリフットプリントと AI/ML ハードウェアアクセラレータの統合は、スマート・エンド・ノードに最適です。
ZGM230S は、スマートホームのパフォーマンス、セキュリティ、エネルギー需要のために構築された Z-Wave 接続およびネットワーキング用のシステムインパッケージ(SiP)モジュールです。EFR32ZG23 SoC をベースにした本製品は、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セットを 6.5 x 6.5 mm パッケージで提供します。ZGM230S は、強力で完全にアップグレード可能なソフトウェア、高度な開発およびデバッグ・ツール、ドキュメントによってサポートされる完全なソリューションです。エンド製品の開発サイクル、認証プロセス、展開を簡素化して最小化し、製品化までの時間を大幅に短縮します。
Z-Wave 800 モデム SoC は、範囲、性能、デバイスのセキュリティが重要となる、未来のスマートホーム、ホスピタリティおよび MDU IoT 製品の需要を満たすように設計されています。EFR32ZG23 デバイスは Z-Wave に理想的なソリューションですが、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS IoT アプリケーションなどの他のプロトコルもサポートできます。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。
マルチプロトコル
当社の EFR32MG27 SoC は Zigbee ポートフォリオを拡張し、低消費電力、スモール・フォーム・ファクタのエンドデバイス向けに特別に開発されました。この統合型 DCDC ブーストは、IoT デバイス・メーカーに最低で 0.8 ボルトでの動作能力を提供し、単セルのアルカリおよびボタンセルを使用してデバイスのフォーム・ファクタとコストを削減します。
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
Thread
当社の EFR32MG27 SoC は Zigbee ポートフォリオを拡張し、低消費電力、スモール・フォーム・ファクタのエンドデバイス向けに特別に開発されました。この統合型 DCDC ブーストは、IoT デバイス・メーカーに最低で 0.8 ボルトでの動作能力を提供し、単セルのアルカリおよびボタンセルを使用してデバイスのフォーム・ファクタとコストを削減します。
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
Matter
新規発表
当社の SiWx915 SoC は、Wi-Fi 6 デバイス・ファミリーの 2 番目で、Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy (LE)、Matter、クラウド接続用の IP ネットワーキングを使用するエネルギー効率の高いまたはライン給電 IoT ワイヤレス・デバイスに最適です。SiWx915 SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth LE ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合マイクロコントローラ (MCU) アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて 1 つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサー(ThreadArch®)、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4F、組み込み SRAM、FLASH で構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、ThreadArch® は独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。
対象となるアプリケーションにはスマートホーム、コンシューマ・ヘルスおよびフィットネス、臨床医療、産業、リテール、スマートビルとスマートシティ、資産トラッキングなどがあります。
在庫状況については以下のセールスにお問い合わせください
当社のSiWx917 SoC は、最も低消費電力の Wi-Fi 6 SoC で、Wi-Fi®、Bluetooth、Matter、IP ネットワーキングを使用して安全なクラウド接続を実現する、超低消費電力 IoT ワイヤレスデバイスに最適です。これは、長寿命の電池駆動デバイスの開発に最適です。SiWx917 SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth Low Energy(LE)5.4ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合されたマイクロコントローラ(MCU)アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて1つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサー(ThreadArch®)、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4、組み込み SRAM、FLASH、センサーハブで構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、ThreadArch® は独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。
対象となるアプリケーションにはスマートホーム、コンシューマ・ヘルスおよびフィットネス、医療、産業、リテール、スマートビルとスマートシティ、アセットトラッキングなどがあります。
Silicon Labs の RS9116 シングルバンド QMS ワイヤレス SoC は、802.11 b/g/n(2.4 GHz)、デュアルモード Bluetooth 5 などの包括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。このワイヤレス SoC は電力が最適化されたパフォーマンスに、高スループットと拡張範囲を提供します。この SoC は FCC、IC、ETSI/CE 認証対応です。
EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFR32MG21 デバイスは、IoT へ高性能、低消費電力、安全性を提供します。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスの向上、アクティブ電流の低減のために設計された EFR32MG21 デバイスは、 コネクテッド照明、ゲートウェイ、音声アシスタント、スマート・メータリングなどの、2.4 GHz ワイヤレス SoC 有線給電型 Zigbee、Thread および Bluetooth メッシュ アプリケーションに最適化されています。
SoC のEFR32MG21 ファミリーには、Secure Vault テクノロジーを活用できる統合セキュリティ・サブシステムとデバイスが含まれています。Secure Vault は、物理的にクローン可能でない機能(PUF)ハードウェア技術を備えた最先端のセキュリティ・ソフトウェア機能を提供し、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減します。
802.15.4 と Bluetooth Long Range 両方に対して -104 dBm より良い感度、最大で + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32MG21 は、堅牢な RF リンクを提供して、信頼性のある通信を確保します。EFR32MG21 は、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社の特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。
Amazon Sidewalk
EFR32SG28 は、Bluetooth Low Energy およびサブ GHz FSK をサポートする Amazon Sidewalk デバイス向けのセキュアで低消費電力のデュアルバンド SoC です。Bluetooth LE を使用して家庭内で、またサブ GHz FSK を使用して分離された建物、プール、スパをカバーし、フロントドアを越えて信頼性の高い接続を提供します。このマルチコア・デバイスには、最大 78 MHz の高効率 ARM Cortex®-M33 と 1024 kB のフラッシュおよび256 kB の RAM が搭載されています。低アクティブ電流と低スリープ電流により、ドア、ウィンドウ、温度センサー・デバイスなどのバッテリー駆動のエンドデバイスに最適です。また、128.6dBm のリンク・バジェットは、長距離で信頼性の高い通信を提供します。この専用のセキュリティコアは、当社の Secure Vault™ High をサポートし、デバイスに業界をリードする IoT セキュリティをもたらし、リモートとローカルでの攻撃両方からワイヤレスデータとデバイスを保護します。
EFR32SG23 は、サブ GHz FSK をサポートする Amazon Sidewalk デバイス向けの安全で低消費電力のワイヤレス SoC で、玄関から出て、分離された建物、プール、スパまでカバーする信頼性の高い範囲を提供します。このマルチコア・デバイスには、最大 78 MHz の高効率 ARM Cortex®-M33 と 512 kB のフラッシュおよび64 kB の RAM が搭載されています。低アクティブ電流と低スリープ電流により、ドア、ウィンドウ、温度センサー・デバイスなどのバッテリー駆動のエンドデバイスに最適です。また、129.5dBm のリンク・バジェットは、長距離で信頼性の高い通信を提供します。この専用のセキュリティコアは、Secure Vault™ High をサポートし、業界をリードする IoT セキュリティをデバイスにもたらし、リモートおよびローカルでの攻撃の両方からワイヤレスデータとデバイスを保護します。
Simplicity Studio
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
バーチャル会議
Works With 2023
イノベーションと実装の融合
Works With 2023 では、2 日間のテクニカルセッション、基調講演、専門家主導のパネルで、最新のトレンド、ツール、設計技術をカバーしています。この無料の完全バーチャル・イベントでは、IoT を推進するテクノロジーに深く掘り下げるために、主要なエコシステム・パートナー、ソート・リーダー、Silicon Labs の専門家を一堂に会するために特別に設計された 40 を超えるテクニカル・セッションを特集しています。