WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ IC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。
WF200 共通仕様
機能
- 無線、ベースバンド、MAC、セキュリティ、ホスト・インターフェイスが含まれた、802.11 b/g/n Wi-Fi トランシーバ
- 統合 LNA、PA、および Balun による優れたリンク予算
- 付属の OTP で、外部 EEPROM の必要性を除去します
- 超低電力最適化済み IoT ソリューション
- セキュア・ブートと暗号化ホスト・インターフェイスが保護されたハードウエアによる、エンド・ツー・エンドのセキュリティ
- 802.11 のスプリットおよびフルの MAC アーキテクチャサポート
- 完全なネットワーク・コプロセッサ(NCP)が Linux と RTOS 外部ホストをサポート
標準/IEEE 802.11 および WFA
- b - ビットレート:最高 11 Mbps
- g - ビットレート:最高 54 Mbps
- n - ビットレート:最高 72.2 Mbps
- d - 規制ドメイン
- e - QoS(WMM 仕様の定義による)
- i - WPA2 仕様の定義による
- w - 保護された管理されたフレーム
- WMM パワーセーブ
- WPA/WPA2 Personal
- ホスト・セキュリティ・サプリカントによるサポート:
- WPA3
- WPA2 エンタープライズ
- WPS - Wi-Fi Protected Setup
MAC とベースバンドの主な機能
- 802.11 b/g 完全準拠の 1x1 802.11n、72.2 Mbps
- Greenfield Tx/Rx for 802.11n 最適パフォーマンス
- 802.11 最良スループットのためのショート・ガード・インターバル(SGI)
- 高 MAC スループットのための A-MPDU Rx および Tx
- ブロック確認サポート
- Rx デフラグメンテーション
- ローミングサポート
- クライアント、SoftAP モードのサポート
- 平行 AP + STA サポート
RF 機能
- TX 電力:+17 dBm
- RX 感度:-96.3 dBm
- アンテナの多様性およびフロント・エンド・モジュール(FEM)サポートのためのデュアル 2.4 GHz アンテナ・パッド
- 2.4 GHz 共存;2、3、4 線 PTA サポート
- 2.4 GHz用の統合 Balun、T/R スイッチ、LNA、PA
消費電力
- Rx(@1DSSS):41.6 mA
- Tx(17 dBm @1DSSS):152.6 mA
- 関連機能:DTIM3:298 μA
- スリープ:22 μA
- パワーオフ:< 0.5 μA
ホスト・インターフェイス
- SDIO(最大 26 MHz までの 1 ビットおよび 4 ビット SD モード)
- SPI(1 ビットから最大52 MHz まで)
周辺機器インターフェイス
- 低電力クロック制御用外部 32 kHz 水晶
- GPIO(ウェイクアップおよび Tx/Rx アクティビティモニタリング含む)
ROHS/REACH 準拠
電気的特性
- 1.8 V - 3.6 V
動作温度範囲
- -40 °C ~ +105 °C
パッケージング
- 4 x 4 QFN32
セキュリティおよび暗号化機能:
- ロールバック防止付きセキュア・ブート
- 暗号化されたホスト・インターフェイス、専用ハードウエア・アクセラレーション・ブロック
- 真の任意番号ジェネレータ―を統合
- 保護された OTP 技術を使用した、安全なキーストレージ
- AES/WEP ハードウエア・アクセラレーション