WFM200S シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

WFM200S モジュールは、認定 Wi-Fi トランシーバの安全な、低消費電力 IoT Wi-Fi アプリケーションの完璧な形を形成します。この Wi-Fi トランシーバには、混雑した RF 環境でも低電力と最良の RF 性能に対して最適化されている、2.4 GHz 802.11b/g/n 無線(MAC および PHY レイヤ―)が含まれ、完全な Wi-Fi ソリューションをお届けするための Linux-ベースのホストと RTOS-ベースのホストをサポートしています。高速 SPI および SDIO ホスト・インターフェイスが、柔軟性とスループットを提供します。ホストとトランシーバの間のオプションのセキュアなリンク・インターフェイスは、セキュリティを強化します。各モジュールは、完全認証済みのトランシーバ、アンテナ、水晶、パッシブ部品はすべて小型のパッケージ内に組み込まれており、105 °C までの動作がサポートされています。

セキュリティカメラ、モーション検出器、スマートロック、ビデオドアベル、サーモスタット、煙探知機などのホーム・オートメーション製品に最適です。産業および消費者分野では、理想的なアプリケーションは、POS 端末、ポータブルプリンター、ワイヤレスツール、ワイヤレスセンサーです。

WF200 ブロック図
温度範囲
最大 105 ℃
関連 DTIM3 電流
298 µA

WFM200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ・モジュールを使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。

WFM200S 共通仕様

モジュールの機能

  • FCC、IC、CE および日本での稼働に対して事前認証済み
  • 統合型アンテナ(アンテナ・ダイバーシティ用パッド付)
  • 統合型マッチングネットワーク
  • 統合型水晶

トランシーバー機能

  • 無線、ベースバンド、MAC、セキュリティ、ホスト・インターフェイスが含まれた、802.11 b/g/n Wi-Fi トランシーバ
  • 統合型 LNA、PA、および Balun を使った優れたリンク・バジェット
  • 付属の OTP で、外部 EEPROM の必要性を除去します
  • 超低電力最適化済み IoT ソリューション
  • セキュア・ブートと暗号化ホスト・インターフェイスが保護されたハードウエアによる、エンド・ツー・エンドのセキュリティ
  • 802.11 のスプリットおよびフルの MAC アーキテクチャサポート
  • 完全なネットワーク・コプロセッサ(NCP)が Linux と RTOS 外部ホストをサポート

RF 機能

  • フルアンテナ・ダイバーシティ・サポート用デュアル 2.4 GHz アンテナパッド
  • 2.4 GHz 共存;2、3、4 線 PTA サポート
  • 2.4 GHz用の統合 Balun、T/R スイッチ、LNA、PA

標準/IEEE 802.11 および WFA

  • b - ビットレート:最高 11 Mbps
  • g - ビットレート:最高 54 Mbps
  • n - ビットレート:最高 72.2 Mbps
  • d - 規制ドメイン
  • e - QoS(WMM 仕様の定義による)
  • i - WPA2 仕様の定義による
  • w - 保護された管理されたフレーム
  • WMM パワーセーブ
  • WPA/WPA2 Personal
  • ホスト・セキュリティ・サプリカントによるサポート:
    • WPA3
    • WPA2 エンタープライズ
    • WPS - Wi-Fi Protected Setup

MAC とベースバンドの主な機能

  • 802.11 b/g 完全準拠の 1x1 802.11n、72.2 Mbps
  • Greenfield Tx/Rx for 802.11n 最適パフォーマンス
  • 802.11 最良スループットのためのショート・ガード・インターバル(SGI)
  • 高 MAC スループットのための A-MPDU Rx および Tx
  • ブロック確認サポート
  • Rx デフラグメンテーション
  • ローミングサポート
  • クライアント、SoftAP モードのサポート
  • 平行 AP + STA サポート

消費電力

  • Rx(@DSSS-1Mbps):42.3 mA
  • Tx(15.1 dBm @DSSS-1Mbps):145 mA
  • 関連 DTIM3 平均電流:298 μA
  • 関連スリープ電流:22 μA
  • シャットダウン・モード:0.5 μA

ホスト・インターフェイス

  • SDIO(最大 26 MHz までの 1 ビットおよび 4 ビット SD モード)
  • SPI(1 ビットから最大52 MHz まで)

周辺機器インターフェイス

  • 低電力クロック制御のための外部 32 kHz 水晶
  • GPIO(ウェイクアップおよび Tx/Rx アクティビティモニタリング含む)

ROHS/REACH 準拠

電気的特性

  • 1.8 V - 3.6 V

動作温度範囲

  • -40 °C ~ +105 °C

パッケージング

  • 6.5 x 6.5 mm SIP パッケージ

セキュリティおよび暗号化機能:

  • ロールバック防止付きセキュア・ブート
  • 暗号化されたホスト・インターフェイス、専用ハードウエア・アクセラレーション・ブロック
  • 真の任意番号ジェネレータ―を統合
  • 保護された OTP 技術を使用した、安全なキーストレージ
  • AES/WEP ハードウエア・アクセラレーション

ステータス

最適なWFM200 トランシーバーモジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 プロトコル パッケージ・タイプ 安全なリンク 統合型アンテナ シリアル・インターフェイス スリープ電流 TX 出力電力(dBm) RX 感度(dBm) 温度範囲(mm) パッケージ・サイズ(mm)
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz LGA 58 SIP いいえ 組み込みアンテナ SDIO/SPI 0.022 15.1 -96 -40 105 6.5x6.5 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz LGA 58 SIP いいえ RFパッド; 外部アンテナ SDIO/SPI 0.022 15.1 -96 -40 105 6.5x6.5 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz LGA 58 SIP はい 組み込みアンテナ SDIO/SPI 0.022 15.1 -96 -40 105 6.5x6.5 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz LGA 58 SIP はい RFパッド; 外部アンテナ SDIO/SPI 0.022 15.1 -96 -40 105 6.5x6.5 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software