WFM200S022XNA Wi-Fi トランシーバーモジュール
仕様
主要仕様
|
安全なリンク
なし
|
プロトコル
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz
|
TX 最大電力(dBm)
15.1
|
||
|
RX 感度(dBm)
-96
|
アソシエイテッド・スリープ(uA)
0.022
|
シリアル・インターフェイス
SDIO/SPI
|
||
|
オンボード・スタック
なし
|
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x6.5
|
|
安全なリンク
なし
|
|
プロトコル
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz
|
|
TX 最大電力(dBm)
15.1
|
|
RX 感度(dBm)
-96
|
|
アソシエイテッド・スリープ(uA)
0.022
|
|
シリアル・インターフェイス
SDIO/SPI
|
|
オンボード・スタック
なし
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x6.5
|
WFM200S Wi-Fi 拡張キット
SLEXP8023A WFM200S Wi-Fi 拡張キットには、Linux 開発をいます始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。
技術文書
ソフトウェアとツール
WFM200S Wi-Fi 拡張キット
SLEXP8023A WFM200S Wi-Fi 拡張キットには、Linux 開発をいます始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the WFM200S022XNA until at least 2 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート