SLEXP8022A
MSRP$49.00
MSRP$49.00
概要
ハードウェアの機能
- Raspberry Pi ヘッダー - Raspberry Pi(2、2B、3)用サポート
- EXP ヘッダー - Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU スターターキットをサポートします
- WF200S Wi-Fi トランシーバが、セキュア・リンクと非セキュア・リンク開発を可能にします
- オンボード・アンテナ
- 伝動測定用および外部アンテナ追加用の u.FL コネクタ
-
ソフトウェアの機能
- Linux ベースプラットフォーム用オープンソース・ドライバー
- Micrium RTOS および FreeRTOS 用オープンソースドライバー
- デモ・アプリケーション例
スタート・ガイド
ステップ1:あなたの開発パスを選択する
Linux 開発
- キットに含まれている SD カードを Raspberry Pi に差し込みます。
- WFM200 拡張キットを付属の HAT コネクタを使用して、Raspberry Pi ボードに接続します。
- Raspberry Pi およびその他の Linux プラットフォームの最新ドライバとファームウェアを入手するリンクを含む、クイックスタートガイドの指示に従ってください。
Silicon Labs MCU
- EXPコネクタを使用して、WFM200S 拡張キットからGG11 スターターキットへ接続する。
- 最新のドライバとファームウェアへのリンクなどの、クイックスタートガイドの指示に従ってください。
その他の MCU
- クイックスタートガイドの指示に従って、STM32 マイクロコントローラを使用して開発を始める。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
互換性のあるキット
キット | 説明 |
---|---|
SLSTK3402APearl Gecko PG12 スターターキットにより、EFM32 Pearl GeckoPG12 と EFM32 Jade Gecko JG12 の両方をベースとした製品の評価と開発を活性化できます。 | |
この SLSTK3401A Pearl Gecko PG1 スターターキットにより、EFM32 Pearl Gecko と EFM32 Jade Gecko ベースの製品の両方の評価と開発をすぐ始められます。 | |
Silicon Labs の EFM8UB2 スターターキットは、EFM8UB2 Universal Bee 8 ビット MCU の EMIF アプリケーションと USB アプリケーションの評価および開発をおこなうための優れた出発点としてお使いいただけます。 | |
Silicon Labs EFM8UB1 スターターキットは、EFM8UB1 MCUの USB アプリケーションの評価と開発をおこなうための優れた出発点としてお使いいただけます。 | |
Silicon Labs の高フラッシュ容量 EFM8SB2 スターターキットは、EFM8SB2 MCU の超低消費電力アプリケーションの評価および開発の優れた出発点としてお使いいただけます。 | |
Silicon Labs の静電容量式タッチセンス EFM8SB1 スターターキットは、EFM8SB1 MCU の超低消費電力アプリケーションの評価と開発をするための優れた出発点としてお使いいただけます。 | |
Silicon Labs の EFM8LB スターターキットは、高性能アナログ EFM8LB MCU の評価と開発を行うための優れた出発点としてお使いいただけます。 | |
EFM32ZG-STK3200 スターターキットは、ARM® Cortex®-M0+ プロセッサに基づいた業界で最もエネルギーに優しい MCU である EFM32™ Zero Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)に慣れるための最適な手段です。 | |
この低エネルギー SLSTK3400A は、ARM® Cortex®-M0+ プロセッサに基づいた業界で最もエネルギーに優しい MCU である EFM32™ USB 対応 Happy Gecko32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)に習熟するための優れた手段です。 | |
EFM32TG-STK3300 スターターキットには、MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点としてお使いいただけます。 | |
EFM32LG-STK3600 スターターキットには、MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点としてお使いいただけます。 | |
EFM32GG-STK3700 スターターキットには、MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点としてお使いいただけます。 | |
EFM32WG-STK3800 スターターキットには、MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点としてお使いいただけます。 | |
この SLSTK3701Aスターターキットには、MCUの多くの機能の一部を示すセンサーと周辺機器が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用できます。 | |
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 | |
高フラッシュ容量 50MHz EFM8BB3 MCU スターターキットは、汎用の高フラッシュ容量50 MHz EFM8 Busy Bee 8-ビット MCU の評価と開発の優れた出発点としてお使いいただけます。 | |
高性能 50 MHz EFM8BB2 MCU スターターキットは、汎用型、高性能 50 MHz EFM8BB28-ビット MCU の評価と開発を行うための優れた開始点としてお使いいただけます。 | |
AEC-Q100 認定 MCU EFM8BB1 スターターキットは、汎用型、AEC-Q100 認定 EFM8BB18 ビット MCU で評価および開発をおこなうための優れた開始点としてお使いいただけます。 |
コミュニティとサポート