SiWx915M 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- Wi-Fi 6 シングルバンド 2.4 GHz および Bluetooth Low Energy 5.4 ワイヤレス無線
- 最大 180 MHz の ARM® Cortex®-M4F アプリケーション MCU
- キャリブレーション・メモリ、RFトランシーバ、高電力アンプ、バラン、T/R スイッチ
- 最大 672 KB の組み込み SRAM
- パッケージに含まれる最大8 MBのフラッシュ
- オフロード型Wi-Fiスタック、TCP/IPスタック、ワイヤレス共存とMatterをサポートするBluetooth スタック
Wi-Fi 6
- IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz 1x1 20 MHz
- OFDMA、MU-MIMO、Target Wake Time(TWT)と言った 802.11ax 機能をサポート
- 統合型 PA 搭載で、最大 + 19.5 dBm までのパワーを伝送
- 最低で 97.5 dBm までの受信感度
- データ・レート:最高 86 Mbps
- 動作周波数範囲:2412 MHz ~ 2484 MHz
Bluetooth Low Energy 5.4
- 統合型 PA 搭載で、最大 + 19 dBm までのパワーを伝送
- 受信感度:LE:-96 dBm、LR 125 Kbps:-107 dBm
- 動作周波数範囲:2402 MHz ~ 2480 MHz
- Bluetooth Low Energy 1 Mbps、2 Mbps、長距離 モード(125 kbps、500 kbps)
Matter のサポート
- Bluetooth LE コミッショニングによる Matter over Wi-Fi
マイクロコントローラ・サブシステム
- 最大 180 MHz の ARM® Cortex®-M4F コア
- 統合されたMPUおよびNVIC
- システム内プログラミング(ISP)および無線(OTA)ワイヤレスでのファームウェア更新
- パワー・オン・リセット(POR)、ブラウン/ブラックアウトおよびブラックアウト検出
- 豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- デジタル周辺機器 - SDIO、USART、UART、SPI、I2C、I2S、PWM、QEI
- タイマ:16/32 ビット (4)、24 ビット (1)、WDT、RTC
- 最大 22 GPIO
- アナログ周辺装置 - 12 ビット 16 チャンネル、2.5 MSPS ADC、10 ビット DAC
- オペアンプ コンパレータ、IR 検出器および温度センサー、静電容量式タッチセンサー入力
高いレベルのセキュリティ
- Flash からの QSPI 暗号化 XIP(AES-XTS を含む)
- セキュアゾーン
- TRNG
- 信頼の基点(Root of trust:PUF)
- セキュアなブートと OTA、ロールバック防止
- 高度な暗号化アクセラレータ
超低システム消費電力
- Wi-Fi スタンバイ関連モード電流:120 μA @ 1 秒間隔
- MCU サブシステムの低アクティブ電流:LP モードで 50 μA/MHz
ソフトウェアおよびプロトコルのサポート
- 組み込みクライアントモード、アクセスポイントモード、コンカレント Wi-Fi および Bluetooth LE モードをサポート
- Wi-Fi およびネットワーキングの高度なセキュリティ機能の数々をサポート:WPA、WPA2(個人/企業)、WPA3(個人)
- オフロード型 TCP/IP スタックは、HTTP/HTTPS、DHCP、SSL/TLS1.3、MQTT をサポート
- ワイヤレス・ファームウェアのアップグレードとプロビジョニング
- ホストモード、無線コプロセッサ (RCP)、ネットワークコプロセッサ (NCP)、ホストレス (SoC) モードの両方をサポート
動作条件
- 単一電源:3.3 V
- デュアル電源:3.3 V および 1.8 V
- 動作温度:-40°C ~ +85°C
パッケージ・サイズ
- QFN: 7.00 mm x 7.00 mm x 0.85 mm