EFR32PG26 共通仕様
低消費電力システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 80 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 2048 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 256 kB RAM データ・メモリ
低システム消費電力
- 80 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 44.6 μA/MHz
- 1.4 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- –40 〜 +125°C
パッケージ
- QFN68 8 x 8 x 0.85 mm
- BGA136 7 x 7 x 0.82 mm
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログ-デジタルコンバータ (IADC)
- 12、16、または 20 ビット出力
- 一部の OPN は、高速モード (最大 2 Msps) および高精度モード (最大 16 ビット、3.8 ksps で ENOB) をサポートします。
- 12、16、または 20 ビット出力
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
- 最大 64 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 20 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 6 x 16-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER2/3/4/5/6/7)
- 4 x 32-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER0/1/8/9)
- 2 x 32-ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC)
- 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
- 4 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
- 3 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (USART)、UART/SPI/スマートカード (ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
- 4 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
- 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 4 x 40 セグメントをサポート)
- 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
- 単一ポイント・キャリブレーション後、± 1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー