気象計デモ付き Zero Gecko スターター・キット

SLSTK3201A

新しい SLSTK3201A には、EFM32™ Zero Gecko スターター・キットとセンサー拡張ボードの両方が含まれています。拡張ボードには、Silicon Labs の Si7013 相対湿度および温度センサーSi1147 近接/UV/周囲光センサー、そしてジェスチャおよび近接アプリケーションの開発に必要なすべての IR LED と 光学機械部品が含まれています。

迅速なプロトタイピングと開発ができるよう、SLSTK3201A が Simplicity Studio 内で完全にサポートされています。完全な気象計アプリケーションが、相対湿度、温度、UV インデックス測定値、2D ジェスチャ制御のデモを行います。ソース・コードは Simplicity Studio 内で提供されるため、開発者は自分の設計を素早く立ち上げることが可能です。

Zero Gecko スターター・キットの機能

Zero Gecko スターター・キットのリソース

SLSTK3201A ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Simplicity Studio

ソース・コードは、Simplicity Studio 内でソフトウェア例として提供されます

今すぐダウンロード

ビデオを見る

Si701x/2x 相対湿度温度 SoC

相対湿度(RH)および温度センサーの新ファミリ製品は RH センサー設計を簡略化し、業界トップクラスの電力効率と使いやすさを提供します。

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software