Apple HomeKit 用 Silicon Labs Bluetooth® ソフトウェア

Silicon Labs の Bluetooth ソフトウェアは、Bluetooth 5 および Apple HomeKit に完全対応したソリューションを実現します。これにより、Apple iOS、Apple TV、および Apple Watch デバイスへの Bluetooth 接続機能を備えたあらゆる種類の Apple HomeKit アクセサリを構築することができます。

Silicon Labs のソフトウェアは、Apple による事前のテストと承認を受けています。当社の Bluetooth 対応ワイヤレス Gecko SoC またはモジュール・ポートフォリオと組み合わせることにより、Apple HomeKit 対応製品を簡単かつ迅速に開発するために必要なあらゆるものが提供されるため、市場投入までの期間を短縮できます。

SDK の機能

Bluetooth の機能:

  • Bluetooth 4.2 compliant (EFR32BG1)
  • Bluetooth 5 compliant (EFR32BG12 or EFR32BG13)
  • スタンドアロン・モード – Bluetooth、HomeKit、およびアプリケーションがワイヤレス Gecko で動作
  • NCP モード - Bluetooth と HomeKit がワイヤレス Gecko で動作し、アプリケーションが別個の MCU で動作
  • 無線によるファームウェア更新、NCP ファームウェア更新

Apple HomeKit の機能:

  • HomeKit Accessory Protocol R9 compliant
  • Apple HomeKit のプロファイル、サービス、特性をすべて実装
  • HomeKit のセキュリティおよび MFi 認証をすべて実装。Apple Home アプリケーションで動作
  • Apple によるテストおよび承認済み

IDE、ツール、および資料:

  • Simplicity Studio v4
  • エネルギー・プロファイラ
  • IAR Embedded Workbench
  • IAR or GCC C compiler
  • GATT およびコード自動生成用の Bluetooth 開発者スタジオ・プラグイン
  • さまざまなアクセサリ向けのサンプル・アプリケーションとソース・コード
  • ソース・コードで利用できる iOS アプリケーション、API 資料、およびアプリケーション・ノート

Apple HomeKit 用のソフトウェア開発キット

Silicon Labs の Bluetooth ソフトウェア開発キット(SDK)、Bluetooth 準拠ワイヤレス Gecko SoC、またはモジュールを使用して Apple HomeKit 準拠デバイスを開発するには、Apple HomeKit 用の Bluetooth SDK が必要です。Apple HomeKit Bluetooth SDK は、Apple MFI ライセンス保持者のみが利用できます。下のフォームを使用して個別にライセンスを請求する必要があります。Apple MFI のライセンスを持っていない場合は、まずこちらから登録してください。



Apple HomeKit アクセサリ用のハードウェア

ハードウェアのニーズがどのようなものであっても、ワイヤレス Gecko SoC およびモジュール・ポートフォリオでは、開発リスクを低減しつつ市場投入までの期間を短縮できる完全統合された認定済みモジュールなど、さまざまな製品が提供されています。ワイヤレス Gecko SoC を使用すると、アプリケーションのニーズに合わせてハードウェアおよびアンテナの設計をカスタマイズすることもできます。



Blue Gecko 開発キットを使ってみる

Blue Gecko Bluetooth スマートワイヤレス・スターター・キット

Blue Gecko Bluetooth スマート・モジュールを使用して開発を始める最も簡単な方法は、Bluetooth ワイヤレス・スターター・キットを使用することです。

カートに追加
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software