Thread および zigbee® 用ワイヤレス・メッシュ・ネットワーキング・ソフトウェア

Silicon Labs のメッシュ・ネットワーク・ソフトウェアには、zigbee と Thread アプリケーション用に、業界最先端のソフトウェア・スタックと開発ツールが含まれています。モジュール、SoC および Silicon Labs の zigbee と Thread 用基準設計と連動して、開発者は Silicon Labs の高速で信頼性の高いソフトウェアとツールを簡単に利用することができます。

  • マルチノード・メッシュ・ネットワークの開発
  • 複数ノードの同時モニタリングとデバッグ
  • システム・パフォーマンスのビジュアル分析

ZigBee SDK

Silicon Labs EmberZNet PRO zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタックは、Silicon Labs の Ember プラットフォーム上の堅牢で信頼性の高いメッシュ・ネットワーク・アプリケーションに必要なすべての要素が含まれた完全な zigbee プロトコル・ソフトウェア・パッケージです。zigbee スタックは、スマート・エネルギー/先端メータリング・インフラストラクチャ (AMI)、ホーム・オートメーション、ホーム・セキュリティ、スマート照明、ビル・オートメーション・システムなどの最も高度なアプリケーションに「プロ級」のネットワークを提供します。

Thread SDK

Silicon Labs は Thread Group の創設メンバーであり、802.15.4 および zigbee をベースにしたメッシュ・ネットワーク・ソリューションを多くのお客様に採用していただいています。キット登録済みのお客様は、Simpicity Studio を介して Thread SDK および開発ツールにアクセスできます。

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software