EZRadio および EZRadio Pro ワイヤレス開発スイート

Silicon Labs のワイヤレス開発スイート(WDS)が提供するツールセットを使用すれば、特に RF 設計や測定経験のないワイヤレス・アプリケーション開発者でも効果的で堅牢、低コストのワイヤレス・アプリケーションを迅速かつ簡単に作成および展開することができます。

EZConfig ウィザード

EZRadio および EZRadioPRO サブ GHz 製品において、Silicon Labs は WDS ソフトウェア内でのプロジェクト例(サンプルコード)を提供しています。プロジェクト例は Silicon Labs が最適化し性能検証済みです。これらは、標準またはカスタムのパラメータを使用して双方向と一方向リンクをサポートするため、パケットとダイレクト・モードをサポートするため、および RF 性能をテストするために使用することができます。GUI コントロール・パネルにより、独自の構成を設定してアプリケーション・コードの開発を開始する、またはラボでの RF 性能を評価する上で完全な柔軟性が得られます。EZRadioPRO の高度な設定もこの環境から指定することができます。このようにデバイスのあらゆる設定ができるため、デバイス内のレジスタを手動で設定する必要はありません。

ワイヤレス開発スイート(WDS)

ソフトウェア バージョン 説明
ワイヤレス開発スイート 3.2.11.0

WDS インストーラー

ユーティリティ

ソフトウェア バージョン 説明
EZRadioPRO Register Calculator (A0 Silicon) 4.0 EZRadioPRO 製品用レジスタ設定の素早い作成を支援
EZRadioPRO 抵抗計算機 (B1 Silicon) 5.0 EZRadioPRO 製品用レジスタ設定の素早い作成を支援
EZRadioPRO Register Calculator (V Silicon) 26.0 EZRadioPRO 製品用レジスタ設定の素早い作成を支援
RF 範囲計算機 8.3 特定の環境条件下におけるアプリケーション RF 範囲推定機能を提供
WDS ターミナル・エミュレータ 1.0 Microsoft が Microsoft Vista® リリースと同時にターミナル・エミュレータの提供中止を決定したため、Silicon Labs が代わりに独自開発した内部ツール

システム要件

ソフトウェア バージョン 説明
Microsoft®.NET 3.5 SP1 .NET Framework は、様々なプログラム言語およびライブラリをシームレスに活用した Windows ベースのアプリケーション開発実行環境。アプリケーションの作成、管理、配布、および他のネットワーク接続システムとの統合が簡単にできる。
USB ドライバ  
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software