ワイヤレス開発ツール

次の開発ツール、デモキット、テスト・カード、ソフトウェアは、組み込み RF 設計に役立ちます。

Bluetooth® 開発ツール

Quickly introduce Bluetooth モジュールおよび SoC キットを使って Bluetooth 接続性と基準設計を手早く導入できます。

Bluetooth ツールを見る

メッシュ・ネットワーク開発ツール

zigbee および Thread 開発キットとネットワーク開発環境で今すぐ始めましょう。

メッシュ・ネットワーク・ツールを見る

ZigBee 基準設計

Silicon Labs の完全に最適化された使いやすい基準設計を使って、複雑さを低下し電力消費を削減。

基準設計を見る

Wi-Fi® 開発ツール

優れた RF 性能を持つアプリケーションを対象としたハードウェアとソフトウェアを使用する Wi-Fi を今すぐ使ってみる

Wi-Fi ツールを見る

独自規格開発ツール

IoT を開発するため、サブ GHz および 2.4 GHz 開発キットとソフトウェアを今すぐ使ってみる

サブ GHz および 2.4 GHz キット

無線基板

Purchase additional add-on Radio Cards for Bluetooth、zigbee、Thread および独自規格ワイヤレス・スターター・キット用の追加アドオン・ラジオ・カードを購入しましょう。

無線基板を見る
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software