zigbee® および Thread 用メッシュ・ネットワーク開発ツール

Silicon Labs メッシュ・ネットワーク開発キットには、業界最先端の zigbee および Thread 用ハードウェアおよびソフトウェア開発環境が含まれています。メッシュ・ネットワークとアプリケーションに対する長年の経験に基づいて開発された、統合ハードウェアと洗練されたネットワーク開発ツールおよびデバッグ・ツールで設計サイクルを劇的に短縮します。

 

zigBee および Thread 開発キット

キット 部品番号 説明 価格(米ドル) カートに追加
EFR32 Mighty Gecko SoC スターター・キット
新着
SLWSTK6000B Mighty Gecko ワイヤレス SoC スターター・キットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。複数の無線基板を使用して、開発者はメッシュ・ネットワークを作成し、Mighty Gecko SoC を評価することができます。 $499.00 Mighty Gecko スターター・キット
EM35x 開発キット (IAR トライアル・バージョン) EM35X-DEV EM35x および EM358x システム・オンチップ (SoC) をベースとした開発キットには、ARM 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間のトライアル・ライセンスが含まれています。EM35x 開発キットには、EM357 および EM3588 モジュール、そして EM35x または EM358x パーツ上でのアプリケーション開発に必要なハードウェアおよびソフトウェア・ツールが含まれています。 $999.00 EM35x 開発キット
EM35x 開発キット (IAR フル・ライセンス) EM35X-DEV-IAR EM358x システム・オンチップ (SoC) をベースとした開発キットには、ARM 用 IAR Embedded Workbench のスタンドアロン Cortex-M3 フルライセンスが含まれています。EM35x 開発キットには、EM357 および EM3588 モジュール、そして EM35x または EM358x パーツ上でのアプリケーション開発に必要なハードウェアおよびソフトウェア・ツールが含まれています。 $3499.00 EM35x 開発キット (IAR フル・ライセンス)
EM35x NCP アドオン・キット EM35X-BBRD EM35x NCP アドオン・キットは、既存の EM35x 開発キットを用いたネットワーク・コプロセッサ開発を実現し、設計者がネットワーク・コプロセッサ構成における卓越した低消費電力、ラジオ・パフォーマンスおよび EM35x シリーズ・チップの CPU 性能を最大限に活用することを可能にします。 $125.00
EM35x NCP アドオン・キット
EM3588 モジュール (+20 dBm) EM3588-MLR-AN-C アンテナ付き EM3588 モジュール (出力 +20 dBm) $30.00
EM3588 モジュール (+8 dBm) EM3588-M-AN-C アンテナ付き EM3588 モジュール (出力 +8 dBm) $30.00
デバッグ・アダプタ ISA3 このデバッグ・アダプタを使用すれば、ターゲット・ハードウェア上の標準的な 10 ピン・コネクタを介して、EM35x、 EM358x および EM359x 製品のプログラミングとデバッグが可能となります。 $150.00 デバッグ・アダプタ

zigbee および Thread の基準設計

キット 部品番号 説明 価格(米ドル) カートに追加
ZigBee スマート・コンセント
新着
RD-0051-0201 15A の負荷電流に対応した FCC/UL 事前認定済みのワイヤレス・コンセントです。また、最新のマルチプロトコル Mighty Gecko ワイヤレス SoC と統合された温度/湿度(Si7021)および周囲光検出(Si1141)も備えています。この設計には Silicon Labs の zigbee スタックが付属しており、zigbee HA ゲートウェイおよびその他の zigbee 基準設計を使用してさらに開発を行うことも、追加設定なしでデモを行うこともできます。 $119.00 ZigBee スマート・コンセントの基準設計
ZigBee 占有センサー
新着
RD-0078-0201 約 5 年のバッテリ寿命を持つ低消費電力のワイヤレス動きセンサーです。また、最新のマルチプロトコル Mighty Gecko ワイヤレス SoC と統合された温度/湿度(Si7021)および周囲光検出(Si1141)も備えています。この設計には Silicon Labs の zigbee スタックが付属しており、zigbee HA ゲートウェイおよびその他の zigbee 基準設計を使用してさらに開発を行うことも、追加設定なしでデモを行うこともできます。 $49.00 ZigBee 占有センサーの基準設計
ZigBee Wi-Fi/イーサネット・ゲートウェイ RD-0001-0201 この独創的なゲートウェイ基準設計は、EM3588 zigbee SoC を使用して zigbee HA 1.2 に基づくもので、Silicon Labs のすべての照明またはホーム・オートメーションの基準設計で機能します。ネットワークに接続されたデバイスを、ウェブ UI を介して制御し監視できます。 $149.00 WiFi イーサネット・ゲートウェイ
ZigBee USB 仮想ゲートウェイ RD-0002-0201 このゲートウェイ基準設計は、EM3588 zigbee SoC を使用して zigbee HA 1.2 に基づくもので、VirtualBox 環境(Windows、OSX、および Linux)をサポートするすべてのプラットフォームで実行できます $49.00 ZigBee USB 仮想ゲートウェイ基準設計
zigbee で接続された照明(EFR32MG)
新着
RD-0085-0401 この基準設計は、EFR32™ Mighty Gecko デバイスをベースにしており、超小型で低コスト、高性能の接続照明ソリューションを提供します。zigbee HA 1.2 に基づいたこの小型の照明基準設計には、RGB カラー、色温度、および調光機能をサポートするハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアが含まれています。また、スレッドをアップグレードできるため簡単に移行できます。 $79.00 ZigBee 接続照明の基準設計
zigbee で接続された照明(EM3585) RD-0035-0601 zigbee HA 1.2 に基づいたこの小型の照明基準設計には、RGB カラー、色温度、および調光機能をサポートするハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアが含まれています。また、スレッドをアップグレードできるため簡単に移行できます。 $49.00 ZigBee 接続照明の基準設計
zigbee で接続された照明(EM357) RD-0020-0601 zigbee HA 1.2 に基づいたこの費用対効果の高い接続照明の基準設計には、RGB カラー、色温度、および調光機能をサポートするハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアが含まれています。NRND (新しい設計用には推奨しておりません) $49.00 ZigBee 接続照明の基準設計
ZigBee 静電容量式センス調光器スイッチ RD-0039-0201 高価な配線を使用せずに、どこにでも照明スイッチを追加できます。この豊富な機能を備えた低消費電力の照明スイッチは、CR2032 1 つだけで最大 3 年にわたって RGB カラー、色温度、および調光制御を可能にするジェスチャ制御(タップ、ホールド、スワイプ)をサポートできます。これは、接続照明の基準設計への使用に最適です。 $29.00 ZigBee 容量性センス調整可能照明スイッチの基準設計
ZigBee コンタクト・センサー RD-0030-0201 低コストなスモール・フォーム・ファクタで、低消費電力設計になっており、最大 5 年にわたるバッテリ寿命をサポートします。開閉状態を検出するためのコストおよび性能の設置面積オプション。定期的に周囲温度を知らせる温度センサー。 $39.00 ZigBee コンタクト・センサーの基準設計
Thread 境界ルーターの基準設計 RD-0004-0201 Thread 境界ルーターは、Thread プロトコルをベースとするシステムの主要コンポーネントであり、次の重要な機能を搭載しています。端末デバイスや端末ノードのコミッション、Thread ネットワークとインターネット、その他の IP ベースのネットワークとエンドポイントのブリッジ、モバイル・フォンから Thread ベースのホーム・エリア・ネットワーク (HAN) への接続など外部デバイスの接続。 $149.00 Thread 境界ルーターの基準設計

RF4CE zigbee リモコン開発キット

キット 部品番号 説明 価格(米ドル) カートに追加
EM34x リモコン開発キット EM34X-DEV このキットは低コスト RF リモコンに基づいています。本開発キットにより、リモコン・デバイスとターゲット・デバイス両方のハードウェアおよびソフトウェアの開発が可能となります。ARM 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間トライアル・ライアンス付き。 $360.00 EM34x 開発キット
EM34x 音声リモコン評価キット EM34X-VREVK デモとソフトウェア開発のための理想的なキットです。EM34x 音声リモコンに基づく本キットにより、リモート機能のデモを実行できるようになります。ARM 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間トライアル・ライアンス付き。 $267.00 EM34X-VREVK
EM34x 音声リモコン開発キット EM34X-VRDK このキットは音声リモコンに基づいています。本開発キットにより、リモート・デバイスとターゲット・デバイス両方のハードウェアおよびソフトウェアの開発が可能となります。ARM 用 IAR Embedded Workbench の 30 日間トライアル・ライアンス付き。 $411.00 EM34X-VRDK
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software