Si1120 は、高感度アクティブ赤外線近接および照度センサー IC で、超低消費電力で革新的な非接触ユーザーインターフェース・アプリケーションを実現できます。
高感度赤外フォトダイオードはシングル・パルス赤外線近接測定を実現して、超低電力レベルで近接および周囲光センサーを実装する機会をお客様に提供します。赤外線 LED ドライバ、赤外フォトダイオード、照度センサー、制御ロジックから構成されるこのデバイスは、3 x 3 mm の clear DFN パッケージを採用しています。
ステータス
をダウンロードしていただき、ありがとうございます。
ダウンロードに問題がある場合は、セールス・サポートまたは製品テクニカル・サポートへお問い合わせください。
少なくとも1つの列を選択してください。