• 商業照明産業用
  • |
  • EFR32MG24 シリーズ 2 SoC

INGY が Wirepas と Silicon Labs でスマート照明制御を強化

|

INGY、包括的なスマート照明制御システム

2018 年に設立された INGY は、スマート照明を専門とする大手ソフトウェア開発会社として世界的に認知されており、包括的なワイヤレス照明制御システムを提供しています。すべての主要照明ブランドと組み合わせて使用できるINGYは、4つの異なる方法で照明器具にシームレスに統合されます:ホワイトラベル照明、内蔵センサの迅速な統合、事前フラッシュ済みワイヤレスモジュール、またはカスタマイズ可能なワイヤレススタックにより、最終的に最大80 % という目を見張る省エネを実現します。

驚異的な柔軟性を提供するという使命のもと、INGY システムのセットアップには、照明器具やセンサーの差し込む必要がある簡単な設置プロセスが含まれます。このプロセスをさらに簡素化するために、コミッショニングは、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリやクラウドインターフェースを使用して行われます。

INGY は、2 つの特定のタイプの購入者たちに対応します。最初の購入者グループには、費用対効果が高く、スケーラブルで、使いやすい照明制御システムを探しているプロの照明バイヤーが含まれています。2番目の購入者グループは、INGY の照明ソリューションで建物の知能を高めることに興味のある人々です。

 

照明以外でも以下が含まれます:商業用不動産の IoT のバックボーン

施設管理者は、幅広いスマートビルディングアプリケーションを使用して、商業施設をアップグレードしようとしています。これにより、資産追跡、占有率分析、省エネなどのサービスに対する需要が高まっています。しかし、INGY のような照明ソリューションは、これらのニーズを満たす上でどのようにその役割を果たすことができるのでしょうか?

INGY は、商業照明ソリューションの機能を拡張するための、革新的で費用対効果の高いアプローチの先駆者です。INGY はセンサを照明器具に組み込むことで、病院や分散型ストレージスペースなどの施設における占有率検知、資産追跡、屋内ナビゲーションなどスマートビルディング・サービスを可能にします。INGY ソリューションは追加のインフラストラクチャ投資を必要としないことから、INGY は、計画された照明ソリューションのコストを増加させることなく、他の資産追跡ソリューションと比較して、設備投資コストを最大で 30 % も削減できます。

 

課題

INGY は、サイズの制約、形状要件、高温耐性、高性能ワイヤレス機能など、照明に対する顧客からの幅広い要件を満たす市場で、利用可能な最高のシリコンオプションへのアクセスをお客様に提供したいと考えています。

ソリューション

INGY は、Silicon Labs の超低消費電力 MG24、マルチプロトコル SoC、Wirepas Mesh スタックのサポートを含めることを選びました。MG24 は、最大で 20 dBm の出力電力、広範なフラッシュと RAM メモリ、低遅延ワイヤレス接続を提供し、幅広い照明器具やセンサに最適です。さらに、統合型 AI/ML ハードウェア・アクセラレータは、設計を将来にわたって保証します。

その結果

Silicon Labs は INGY のお客様をサポートしており、製品化までの時間を短縮して、開発時間を最大で 9 か月も短縮します。複数のプロトコル共存をサポートにより、MG24 は、INGY や Zigbee、Bluetooth LE などその他のワイヤレス・プロトコルをサポートできる単一のハードウェア・ソリューションを照明メーカーが設計できるようにします。 これにより、照明メーカーはプロトコルの選択でも非常に柔軟に対応できます。

マルチ照明スマート照明制御システム用 Wirepas メッシュ

INGY 最上位のスマート照明制御システムは、スマートビルの基盤として機能し、幅広いアプリケーションに対応できるスケーラブルな IoT バックボーンとして動作します。このようなサービスを有効にするには、物理的な相互運用性、高帯域幅のパフォーマンス、拡張性の高い複数階建て構造をカバーするために必要な密度など、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

INGY は Wirepas との提携により、Wirepas Mesh ワイヤレス技術をスマート照明ソリューションの基礎として採用しました。このセットアップでは、各照明器具が Wirepas Mesh ノードとして機能し、10,000 以上ものセンサをサポートすべくスケーラビリティを大幅に拡大します。この戦略的パートナーシップにより、INGY は既存のセンサーの幅広いエコシステムとシームレスに接続し、利用可能なセンサ、アクチュエータ、場所タグ、在庫タグの多様な範囲との相互運用性を確立することができます。さらに、コールボタン、気候モニタリング、サブメータリング装置などの追加センサーをシステムに簡単に統合できます。

Silicon Labs のエネルギー効率の高いスマート照明システム

エネルギー効率の高い照明システムの設計は、照明器具のサイズ、形状、高温要件の制約により、大きな課題となっています。Wirepas Mesh スタックと組み合わせることで、Silicon Labs は INGY スマート照明ソリューションの原動力となります。スマート照明の専門知識のレベルにかかわらず、Silicon Labs は最も合理化され最適化されたスマート照明ワイヤレス開発ポートフォリオを提供しています。これには、内蔵アンテナを備えたワイヤレス SoC と RF 認定モジュールが含まれます。これらの RF 認定モジュールを利用することで、経験の浅いスマート照明のお客様でも、ハードウェア開発と認定の面で最大で 9 か月製品化までの時間を短縮できます。Silicon Labs と INGY ソフトウェア・ソリューションを組み合わせることで、照明メーカーはソフトウェア開発はもはや必要ありません。

Luminaire フォームおよび高温での MG24 マルチプロトコル SoC Excel

IoT メッシュ接続向けに設計された Silicon Labs MG24 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、照明器具のフォームファクターと高温環境向けに最適化されています。マルチプロトコル SoC は、最大 20dBm の出力電力を持つ高性能 2.4GHz RF、低消費電流、多様な IO 周辺機器、最先端の IoT セキュリティ・ソリューション Secure Vault など、エネルギー効率の高いソリューションに不可欠な機能を提供します。最大 78 MHz のクロックで最大 1.5 MB のフラッシュと 256 kB の RAM を搭載した ARM Cortex®M33 プロセッサで動作するこのワイヤレス SoC は、将来の拡張のためのスペースを確保しながら、要求の厳しいアプリケーションをサポートする十分なリソースを提供します。

Silicon Labs の EFR32MG24 ワイヤレス SoC の詳細

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software