概要
Silicon Labs RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)で提供されている直感的で簡単にカスタマイズ可能なラジオ・インターフェイス・レイヤは、独自のワイヤレス・プロトコルおよび標準ベースのワイヤレス・プロトコルをサポートするように設計されています。RAILによって、お客様は以前の開発に費やした投資や将来のEFR32ICへのコード移行を使い続けられる権利を犠牲にすることなく、最新のRF技術を採用することができます。統合された無線ソフトウェア APIは、かなりの数のハードウェア・レジスタと下位レベルのラジオ・ブロックの複雑さを抽象化するため、お客様はデバイス特有の詳細をマスターすることなく、独自規格ワイヤレス・アプリケーション開発に専念できます。
RAIL ソフトウェアの機能とメリット
機能 | メリット | |
---|---|---|
SoC 全体で統合された無線 API | アプリケーションのポータビリティ、複雑な無線登録レベル構成用 Simple API | |
マルチプロトコルとマルチ PHY サポート | Dynamic Multi-Protocol BLE + Proprietary などの革新的なアプリケーションを開発 | |
すぐに使用可能でカスタマイズ可能な PHY | 多数の検証済み PHY を使用して、開発プロセスを簡素化および短縮 | |
WM-BUS、SigFox、Wi-SUN のサポート | Silicon Labs ハードウェアを使用して標準ベースのスタックを開発 | |
低消費電力エネルギー・モードのサポート | 超低消費電力バッテリ駆動アプリケーションの開発 |
RAIL SDK 仕様サポート
サンプル・アプリケーション
RAIL テスト
範囲テスト
シンプル TRX
Empty の例
デューティ・サイクル
エネルギー・モード
ライトとスイッチ
ワイヤレス M バスメータ/コレクタ
有効化
ブートローダ
インフィールド アップグレード
セキュア・ブート
署名済みアップグレードイメージ
暗号化されたアップグレードイメージ
RTOS
Micrium
コマンドライン・インターフェイス
開発ツール
Simplicity Studio IDE
ラジオ・コンフィギュレータ
ネットワーク・アナライザ
エネルギー・プロファイル
アプリケーション・ビルダ
ハードウェア・コンフィギュレータ
サポートされているツールチェーン
ARM 用 IAR 組み込み型ワークベンチ
GCC(GNU コンパイラ・コレクション)
モバイルアプリ
IOS および Android 用 DMP BLE+RAIL モバイル・アプリ
ダウンロード
Simplicity Studio のダウンロードとインストール
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
GitHub
Silicon Labs のワイヤレス IoT SDK とコード例は、GitHub でダウンロードすることもできます。
VS コード IDE サポート
Simplicity Studio IDE に加え、独自の開発ツールすべてと組み合わせて使用できる VS Code もサポートしています。
関連ソフトウェア
技術文書
Gecko SDK リリースノート(4.4.2.0)
Latest Release - Q2024 年 2 月 (4 月 20 日24)
独自規格 Flex バージョン 3.7.2.0
- RAIL アプリとライブラリ:
- 一部のアプリケーションに対する OFDM サポートの接続
- EFR32xG28 独自の 2.4 GHz 15.4 標準 PHY サポート
- ハードウェアサポートを追加:MG24 QFN40、EFRBG22-E、EFR32xG28 エクスプローラー・キット
- アプリとスタックをつなぐ
- SUN-FSK と SUN-OFDM のサポート
- 長いメッセージの受信と送信
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | バージョン 3.7.2.0 |
2024/03 | バージョン 3.6.3.0 | |
2024/02 | バージョン 3.7.1.0 | |
2024/01 | バージョン 3.5.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 3.7.0.0 |
2023/10 | バージョン 3.6.2.0 | |
2023/08 | バージョン 3.5.4.0 | |
2023/07 | バージョン 3.6.1.0 | |
2023/06 | バージョン 3.4.5.0 | |
2023/06 | バージョン 3.6.0.0 | |
2023/05 | バージョン 3.5.3.0 | |
2023/03 | バージョン 3.5.2.0 | |
2023/02 | バージョン 3.5.1.0 | |
2023/01 | バージョン 3.4.4.0 |
Gecko プラットフォーム バージョン 4.4.2.0
- 周辺装置
- 低レベルドライバ用に新しい API 名を導入(旧名の互換性レイヤー付き)
- サービス
- Token Manager に追加されたトークンの値にアクセスするための API
- CPC
- NVM3 モジュールにより、セカンダリデバイスの不揮発性メモリへのホストアクセスが可能になり、生産品質でリリース
- CPC プライマリ、MCU ホスト用、実験品質でリリース
- 多数の最適化とパフォーマンスの改善
- セキュリティ
- Mbed TLS をバージョン 3.5.0 に更新
- RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)
- ソフトウェアモデムがサポートする変調を選択するための新しいコンポーネントなど、EFR32xG25 デバイスに追加されたいくつかの新機能
- EFR32xG23 および EFR32xG28 の Sidewalk PHY など、いくつかの新しい PHY のサポートが追加されました。
- その他のコンポーネント
- コンパイラのアップグレード(GCC 12.2.1およびIAR 9.40.1へ)
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | バージョン 4.4.2.0 |
2024/03 | バージョン 4.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 4.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 4.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 4.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 4.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 4.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 4.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 4.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 4.1.4.0 |
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。