概要
Z-Wave 700 シリーズ・エンドデバイス・ソフトウェアの機能とメリット
Silicon Labs の Z-Wave 700 シリーズ・エンドデバイス・ソフトウェアは、セキュリティ・センサー、ドアロック、照明スイッチ/電球などのエンドデバイスを可能にし、Z-Wave アライアンスの最新認証プログラムの下で認証された事前認証済みの Z-Wave アプリケーションからのメリットを活用できます。
Z-Wave は、長距離および低電力両方に必要とされる電池駆動式デバイスやセンサーのニーズが増大している、将来のスマートホームの需要に対応するために設計されています。コンテキスト・アウェアな環境は、スマートホーム市場の次の革新であり、これはこのアプリケーションに特に最適化された技術が求められます。
Z-Wave は、次世代のスマートスマートホーム環境向けの新製品やアプリケーションのための際立った機会を創出します。Z-Wave ツールは、何十または何百ものスマートデバイスを持つ未来のコンテキスト・アウェア型スマートホームを実現します。
機能 | メリット | |
---|---|---|
サブ GHz ワイヤレスメッシュ | 2.4 GHz の干渉フリー動作、信頼性の高い MESH 通信、拡張範囲 | |
SmartStart | 自動的かつ安全なデバイスのコミッショニングにより、インストールエラーとコミッショニングエラーを排除 | |
S2 セキュリティ | ネットワークのコミッションおよび動作中にデバイスを保護することによるデバイス・ツー・クラウド・セキュリティ | |
FLiRS マルチキャスト | 低消費電力、低レイテンシーのバッテリー駆動製品を実現します。 | |
相互運用性 | アプリケーションレベルの相互運用性と 700 社以上のメーカーからの 3000 以上の製品との下位互換性 | |
Z/IP ゲートウェイ | すぐに使用でき、すぐに使用できる Z-Wave コントローラリファレンスを実装 |
*Z/IP Gateway は、開発およびデモンストレーションのみを目的とした無料のリファレンスデザインです。 これは、現状有姿で提供されており、保証はありません。製品設計プロセス中に、すべてのゲートウェイのセキュリティとコンプライアンスのテストを実施することをお勧めします。
Z-Wave エンドデバイス SDK 仕様サポート
仕様サポート
Z-Wave Plus V2
Z-Wave プラス
ITU - T-REC-G.9959-201501
サンプル・アプリケーション
スイッチの ON/OFF
ドアロック/キーパッド
テーブルタップ
ウォールコントローラー
PIR センサー
LED 電球
デバイス
コントローラ1台あたり 232 台までのエンド デバイス
主電源デバイス
バッテリ駆動のウェイクアップデバイス
バッテリ駆動の低レイテンシーデバイス
ゲートウェイ
Z/IP ゲートウェイ
有効化
ブートローダ
インフィールド アップグレード
セキュア・ブート
署名済みアップグレードイメージ
暗号化されたアップグレードイメージ
RTOS
FreeRTOS
ネットワーク・コプロセッサ・モード
セキュリティ
S2 セキュリティ・フレームワーク
開発ツール
Simplicity Studio IDE
エネルギー・プロファイル
サポートされているツールチェーン
GCC(GNU コンパイラ・コレクション)
モバイルアプリ
iOS 用 Z-Ware モバイル・アプリケーション
Android 用 Z-Ware モバイル・アプリケーション
ダウンロード
Simplicity Studio のダウンロードとインストール
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
GitHub
Silicon Labs のワイヤレス IoT SDK とコード例は、GitHub でダウンロードすることもできます。
VS コード IDE サポート
Simplicity Studio IDE に加え、独自の開発ツールすべてと組み合わせて使用できる VS Code もサポートしています。
技術文書
Gecko SDK Release Notes (4.4.3.0)
Latest Release - Q2024 年 2 月 (5 月 20 日24)
Z-Wave and Z-Wave Long Range 700/800 SDK 7.21.3.0
- 様々な品質改善
- Z-Wave アロケーションレイヤーによるパワーマネージャー・インターフェイスの改善
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | バージョン7.21.3.0 |
2024/04 | バージョン7.21.2.0 | |
2024/03 | バージョン7.20.3.0 | |
2024/02 | バージョン7.21.1.0 | |
2024/01 | バージョン7.19.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン7.21.0.0 |
2023/10 | バージョン7.20.2.0 | |
2023/08 | バージョン7.19.4.0 | |
2023/07 | バージョン7.20.1.0 | |
2023/06 | バージョン 7.18.6.0 < | |
2023/06 | バージョン7.20.0.0 | |
2023/05 | バージョン7.19.3.0 | |
2023/03 | バージョン7.19.2.0 | |
2023/02 | バージョン7.19.1.0 | |
2023/01 | バージョン7.18.4.0 |
Gecko Platform Version 4.4.3.0
- 周辺装置
- 低レベルドライバ用に新しい API 名を導入(旧名の互換性レイヤー付き)
- サービス
- Token Manager に追加されたトークンの値にアクセスするための API
- CPC
- NVM3 モジュールにより、セカンダリデバイスの不揮発性メモリへのホストアクセスが可能になり、生産品質でリリース
- CPC プライマリ、MCU ホスト用、実験品質でリリース
- 多数の最適化とパフォーマンスの改善
- セキュリティ
- Mbed TLS をバージョン 3.5.0 に更新
- RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)
- ソフトウェアモデムがサポートする変調を選択するための新しいコンポーネントなど、EFR32xG25 デバイスに追加されたいくつかの新機能
- EFR32xG23 および EFR32xG28 の Sidewalk PHY など、いくつかの新しい PHY のサポートが追加されました。
- その他のコンポーネント
- コンパイラのアップグレード(GCC 12.2.1およびIAR 9.40.1へ)
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | バージョン 4.4.3.0 |
2024/04 | バージョン 4.4.2.0 | |
2024/03 | バージョン 4.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 4.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 4.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 4.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 4.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 4.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 4.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 4.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 4.1.4.0 |
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
Z-Wave 認証
Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。