概要
Z-Wave 800 シリーズ・エンドデバイス・ソフトウェアの機能とメリット
Z-Wave は、長距離および低電力両方に必要とされる電池駆動式デバイスやセンサーのニーズが増大している、将来のスマートホームの需要に対応するために設計されています。コンテキスト・アウェアな環境は、スマートホーム市場の次の革新であり、これはこのアプリケーションに最適化された技術が求められます。
Z-Wave 800 は、次世代の Z-Wave SoC であり、Silicon Labs の シリーズ2・プラットフォームをベースにしたモジュールです。このプラットフォームは、優れた RF 性能とエネルギー効率、Secure Vault™ の全機能セットを提供します。Silicon Labs の Z-Wave 800 エンドデバイス・ソフトウェアは、セキュリティ・センサー、ドアロック、照明スイッチ/電球などのエンドデバイスを可能にし、Z-Wave アライアンスの最新認証プログラムの下で認証された事前認証済みの Z-Wave アプリケーションからのメリットを最大限に活用できます。
Z-Wave は、次世代のスマートスマートホーム環境向けの新製品やアプリケーションのための際立った機会を創出します。Z-Wave ツールは、何十または何百ものスマートデバイスを持つ未来のコンテキスト・アウェア型スマートホーム・ソリューションを実現します。
機能 | メリット | |
---|---|---|
Z-Wave メッシュ | 信頼性の高いサブ GHz メッシュ、 2.4 GHz の干渉なしの動作 | |
Z-Wave 長距離 | サブ GHz、数マイル範囲、4K ノード、STAR トポロジー | |
SmartStart | 自動的かつ安全なデバイスのコミッショニングにより、インストールエラーとコミッショニングエラーを排除 | |
S2 セキュリティ | ネットワークのコミッションおよび動作中にデバイスを保護することによるデバイス・ツー・クラウド・セキュリティ | |
Secure Vault™ 統合 | セキュアブート、セキュアエンジン、DPA、改ざん防止、セキュアキーストレージおよび管理、高度な暗号 | |
FLiRS マルチキャスト | 低消費電力、低レイテンシーのバッテリー駆動製品を実現します。 | |
相互運用性 | アプリケーションレベルの相互運用性と 700 社以上のメーカーからの 3000 以上の製品との下位互換性 | |
Unify SDK Z-Wave コントローラ | Unify SDK に基づく認定 Z-Wave コントローラ | |
Z/IP ゲートウェイ | すぐに使用でき、すぐに使用できる Z-Wave コントローラリファレンスを実装 |
*Z/IP Gateway は、開発およびデモンストレーションのみを目的とした無料のリファレンスデザインです。 これは、現状有姿で提供されており、保証はありません。製品設計プロセス中に、すべてのゲートウェイのセキュリティとコンプライアンスのテストを実施することをお勧めします。
Z-Wave エンドデバイス SDK 仕様サポート
仕様サポート
Z-Wave Plus V2(Z-Wave Long Range を含む)
ITU - T-REC-G.9959-201501
サンプル・アプリケーション
スイッチの ON/OFF
ドアロック/キーパッド
テーブルタップ
ウォールコントローラー
PIR センサー
LED 電球
デバイス
コントローラ1台あたり 232 台までのエンド デバイス
Z-Wave 長距離用コントローラあたり最大 4000 台のエンドデバイス
主電源デバイス
バッテリ駆動のウェイクアップデバイス
バッテリ駆動の低レイテンシーデバイス
プロトコル・コントローラ
Unify SDK に基づく Z-Wave コントローラ
Z/IP ゲートウェイ
有効化
ブートローダ
インフィールド アップグレード
セキュア・ブート
署名済みアップグレードイメージ
暗号化されたアップグレードイメージ
RTOS
FreeRTOS
ネットワーク・コプロセッサ・モード
セキュリティ
S2 セキュリティ・フレームワーク
Secure Vault™
セキュアなエンジン
RTSL 付きセキュア・ブート
ロック/ロック解除機能でセキュアなデバッグ
DPA 対策
タンパー防止
安全な認証
安全な鍵管理
高度な暗号化
開発ツール
Simplicity Studio IDE
エネルギー・プロファイル
ネットワーク・アナライザ
PC コントローラ
サポートされているツールチェーン
GCC(GNU コンパイラ・コレクション)
モバイルアプリ
iOS 用 Z-Ware モバイル・アプリケーション
Android 用 Z-Ware モバイル・アプリケーション
ダウンロード
Simplicity Studio のダウンロードとインストール
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
GitHub
Silicon Labs のワイヤレス IoT SDK とコード例は、GitHub でダウンロードすることもできます。
VS コード IDE サポート
Simplicity Studio IDE に加え、独自の開発ツールすべてと組み合わせて使用できる VS Code もサポートしています。
Unify SDK ソフトウェア
サポートされているワイヤレス プロトコル用の Unify SDK の最新ソース コードを、以下のリクエストとともにダウンロードできます。Tech Docs タブから Uniify SDK リポジトリを探索し、ゲートウェイ、アクセス・ポイント、ハブ、ブリッジ、アプリケーション・プロセッサ・ベースの最終製品を含む IoT インフラストラクチャとマルチプロトコル開発を簡素化します。
*アクセスをリクエストするには、GitHub アカウントが必要です。
技術文書
Gecko SDK Release Notes (4.4.3.0)
Latest Release - Q2024 年 2 月 (5 月 20 日24)
Z-Wave and Z-Wave Long Range 700/800 SDK 7.21.3.0
- 様々な品質改善
- Z-Wave アロケーションレイヤーによるパワーマネージャー・インターフェイスの改善
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | バージョン7.21.3.0 |
2024/04 | バージョン7.21.2.0 | |
2024/03 | バージョン7.20.3.0 | |
2024/02 | バージョン7.21.1.0 | |
2024/01 | バージョン7.19.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン7.21.0.0 |
2023/10 | バージョン7.20.2.0 | |
2023/08 | バージョン7.19.4.0 | |
2023/07 | バージョン7.20.1.0 | |
2023/06 | バージョン 7.18.6.0 < | |
2023/06 | バージョン7.20.0.0 | |
2023/05 | バージョン7.19.3.0 | |
2023/03 | バージョン7.19.2.0 | |
2023/02 | バージョン7.19.1.0 | |
2023/01 | バージョン7.18.4.0 |
Gecko Platform Version 4.4.3.0
- 周辺装置
- 低レベルドライバ用に新しい API 名を導入(旧名の互換性レイヤー付き)
- サービス
- Token Manager に追加されたトークンの値にアクセスするための API
- CPC
- NVM3 モジュールにより、セカンダリデバイスの不揮発性メモリへのホストアクセスが可能になり、生産品質でリリース
- CPC プライマリ、MCU ホスト用、実験品質でリリース
- 多数の最適化とパフォーマンスの改善
- セキュリティ
- Mbed TLS をバージョン 3.5.0 に更新
- RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)
- ソフトウェアモデムがサポートする変調を選択するための新しいコンポーネントなど、EFR32xG25 デバイスに追加されたいくつかの新機能
- EFR32xG23 および EFR32xG28 の Sidewalk PHY など、いくつかの新しい PHY のサポートが追加されました。
- その他のコンポーネント
- コンパイラのアップグレード(GCC 12.2.1およびIAR 9.40.1へ)
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | バージョン 4.4.3.0 |
2024/04 | バージョン 4.4.2.0 | |
2024/03 | バージョン 4.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 4.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 4.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 4.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 4.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 4.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 4.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 4.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 4.1.4.0 |
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
Z-Wave 認証
Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。