SLWRB4303A

MSRP$32.00

BGM11S Bluetooth SiP モジュール +8 dBm 出力パワー無線基板

BGM11S SLWRB4303A ワイヤレス無線基板は、EFR32BG モジュール・スターター・キットに付属するメインボードに差し込みます。さまざまな無線基板に対応したモジュラー設計のため、開発者は Bluetooth Low Energy アプリケーションを開発できます。

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。BGM11S デバイスを評価するには、メインボードと BGM11S 無線基板のうち 1 つを購入する必要があります。

 

MSRP$32.00

ステータス
SLWRB4303A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
256 32 8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4303A BGM11S +8 dBm 出力パワーの無線基板

キットの特徴

  • 256 kB フラッシュ、32 kB RAM 搭載の BGM11S ワイヤレス Blue Gecko SiP モジュール。完全統合型チップアンテナ、RF マッチング・ネットワーク、クリスタル、デカップリング (BGM11S22F256GA-V2)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software