SLWRB4251A

MSRP$49.00

EFR32FG1 2.4 GHz および 490 MHz 無線基板

EFR32FG1SLWRB4251A 無線基板は、EFR32FG スターター・キットを使い付属のメインボードに差し込みます。無線基板は、RF インターフェイスのマッチング・ネットワークの基準設計としても使用できます。SLWRB4251A 無線基板は、外部ホイップ・アンテナを使用した US FCC 490 MHz 帯域の Sub-GHz 動作によるデュアルバンド動作と、オンボード PCB アンテナを使用した 2400 ~ 2483.5 MHz 帯域の 2.4 GHz 動作をサポートしています。マッチング・ネットワークは、+19.5 dBm 出力電力に対して最適化されています。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$49.00

ステータス
SLWRB4251A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
256 32 20

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容:

  • BRD4251A EFR32FG1 2.4 GHz、490 MHz 無線基板

キットの特長:

  • EFR32FG1 Flex Gecko ワイヤレス SoC、256 kB フラッシュおよび 32 kB RAM (EFR32FG1P133F256GM48) 付き。
  • デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
  • 19.5 dBm 出力電力
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
  • SMA アンテナ・コネクター(490 MHz)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
EFR32FG 169 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 434 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 868 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software