TouchXpress 静電容量式タッチ・コントローラは、機械的なボタンを最新の静電容量式タッチ・ボタンに速やかに置き換えるために設計されています。このコントローラでは、最大 13 個の静電容量式センサー入力をサポートし、複雑なファームウェアを使用することなくユーザ・インターフェイスの設計を加速することができます。このデバイスは、高度に統合されており、ホスト・プロセッサと連動する I2C インターフェイスを内蔵することができます。ファームウェアの開発は不要になり、簡単な GUI ベースのコンフィギュレータを使用してすべての容量性タッチ・センス・パラメータを設定できます。