CP240x LCD コントローラ

CP240x LCD コントローラ・デバイスは、超低消費電力で、最大 128 台の LCD セグメントを駆動することができ、SPI または I2C インターフェイスを使用して、任意のマイクロコントローラ(MCU)と簡単にインターフェイス接続できます。システムに最適な MCU を選択し、システムのサイズおと消費電力においてLCD 要件を効率的に処理するために CP240x を追加することができます。

CP2400/1/2/3 デバイスはまた、GPIO の拡大、時間管理、利用可能なシステム RAM を最高 256 バイトまで増加させるために使用できる固定機能型の LCD ドライバです。これらのデバイスは、4 ワイヤ SPI または 2 ワイヤ SMBus インターフェイスを介してアクセスできる、直接/間接的な内部レジスタを使用して制御します。デバイスのすべてのデジタル端子は 5 V トレラントです。

CP240x LCD Controllers Block Diagram
LCD セグメント
最大 128
RAM
256 バイト数

CP240x LCDコントローラ 共通仕様

  • 最高で 128 セグメント(48 ピン・パッケージ)または 64 セグメント(32 ピン・パッケージ)まで制御
  • 拡張 GPIO は最高 36 ピン(48 ピン・パッケージ)または 20 ピン(32 ピン・パッケージ)
  • LCD(通常 <1.7 µA)で超低消費電力モード
  • 多目的 RAM によりホスト・コントローラにあるメモリを拡大
  • 2 つの多目的 16 ビット・タイマ
  • 20 MHz の内部発振器
  • 4 ワイヤ SPI インターフェイスは、同期外部クロックでは最高 2.5 Mbps、内部クロック(CP2400/2)では最高 1 Mbps まで動作
  • 2 ワイヤ SMBus/I2C インターフェイスは、内部クロック(CP2401/3)で最高 400 kHz まで動作
  • 内蔵型 LDO で 1.8〜3.6 V の動作
  • 電流シャットダウン機能(代表値 0.05 µA)

ステータス

最適なCP240x デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 LCD セグメント インターフェイス デジタル I/O ピン パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) RAM (kB) タイマ(16 ビット) 内部発振器 温度範囲(ºC)
128 SPI 36 TQFP48 9 x 9 256 2 いいえ -40 85
128 I2C 36 QFN48 7 x 7 256 2 いいえ -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software