デバイス/モジュールの画像

EFM32PG28B200F512IM68

EFM32PG28 シリーズ 2 MCU

EFM32PG28B200F512IM68 は、ARM Cortex-M33 ベースのマイクロコントローラ (MCU) で最大速度は 80 MHz です。安全かつ超低消費電力 xG28 プラットフォーム上に構築された EFM32PG28B200F512IM68 MCU は、バッテリ駆動のアプリケーションやエネルギーを考慮するアプリケーションなどに最適です。このデバイスには、512 kB フラッシュ、128 kB RAM、51 GPIO、192 sefment LCD コントローラ、12 ビット、16 ビット、または 20 ビットの分解能のオプションを備えた 16 チャネル ADC、2 つのアナログ・コンパレータ、2 ch VDAC、複数の通信インターフェイス、コンパクトな QFN68 パッケージに格納された Secure Vault による業界最高のセキュリティが含まれています。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数
80
フラッシュ
512
RAM
128
GPIO
51
Secure Vault™
低消費電力
あり
ADC 分解能
16
パッケージ
QFN68
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数
80
フラッシュ
512
RAM
128
GPIO
51
Secure Vault™
低消費電力
あり
ADC 分解能
16
パッケージ
QFN68
efmpg28-32-bit-mcu-block-diagram.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM32PG28B200F512IM68 until at least 8 月 20 日33.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。