サブ GHz および 2.4 GHz 用の独自規格ワイヤレス・プロトコル

Silicon Labs の独自規格ワイヤレス・デバイスでは、高性能なワイヤレス接続および超低消費電力 8 ビットおよび 32 ビット・マイクロコントローラ・オプションを利用できます。142 ~ 1050 MHz 範囲と 2.4 GHz の主要な周波数帯域のサポートにより、これらのデバイスを使用して多様なクラスのモノのインターネット (IoT) システムを開発できます。