Si1102 光学センサー 共通仕様
- 最高 50 cm の検出範囲を備えた高性能単一パルス赤外線近接検出器
- ハードウェア設定と完全な自律動作に外部 MCU やソフトウェア開発は必要ありません。
- しきい値反射率原理で、動作ベース・システムに関連付けられるあいまいさを克服
- 調整可能な検出しきい値およびストローブ周波数
- 連続ストローブ間で保持される近接(PRX)状態
- シールド包装なしで高い EMI 耐久性
- 2〜5.5 V 電源
- 動作温度範囲:–40 〜 +85 °C
- 代表値 10 μA の消費電流
- 電流駆動(400 mA)または飽和 LED ドライバ出力
- 少なくとも100 klux の DC 周囲光をキャンセル(直射日光)