Si114xM 光学センサー 共通仕様
- 高度な統合で設計が容易に
- Si114x オプティカル・センサー、IR LED、オプティカル・ブロッキング、レンズおよび開口部を統合
- 小型の 2.9 x 4.9 mm QFN パッケージ
- 長期のバッテリ寿命
- 単一の超高速 25.6usec LED パルスで LED 電力を最小化
- < 500nA スタンバイ
- 1.7 V ~ 3.6 V 動作
- 最大 3 の個別制御 LED ドライバで設計が柔軟に
- 動的に調整可能な 6mA ~ 360mA LED ドライバ
- ホストが処理する反射レベルに基づき LED 電流を最小化
- 最大 2 の外付け LED を1つの統合 LED へと追加可能
- 追加のオプティカル・ブロッキングは不要
- 周囲光センサーにより自動的にバックライトを制御
- ユーザーの視覚的体験を改善し、バックライトのエネルギーを節約
- 統合 IR LED による正確な指先/聴覚ベースの心拍数検出
- ホスト MCU との通信を容易にする I²C インターフェイス