Si114x 紫外線(UV)インデックス、ジェスチャ、近接、および周囲光センサー IC

Si114x オプティカル・センサーは、電力需要を低減しながら、優れた範囲と感度を提供します。このモノリシック Si114x センサーには、複数のフォトダイオード、アナログ-デジタル変換器、信号プロセッサ、3 個の LED ドライバー、デジタル I2C 制御インターフェイスが、超小型の2mm x 2mm クリア QFN パッケージに統合されています。この低消費電力検出ファミリでは、スタンバイ電力が 500 nA 未満、1 秒ごとのリアルタイム UV インデックス測定での平均電力がわずか 1.2 uA で、長い電池寿命を実現しています。

このオプティカル・センサー電流推定ユーティリティを使用して、設計者はアプリケーションの消費電流を判断することができます。設計者は、アプリケーションに必要なのは、近接光検出または周囲光検出のどちらか、またはその両方かを指定できるようになります。設計者はチャンネルを選択し、リアルタイムで推定平均電流の結果を参照することができます。

1、2、3 LED システムを制御することが可能なこのセンサーにより、開発者は、高度な 2D/3D 動作検知、心拍数/パルス酸素濃度測定、またはチーク検出が可能な多次元システム上に、50 cm を超える範囲を持つ近接検出を実装することができます。堅牢な検出アーキテクチャは直射日光の下で機能し、最高 128 kLux までの光レベルを検出することができる周囲光センサーを備えています。Si114x ファミリは、光センサー・ソフトウェア・ツール内でサポートされています。

この低消費電力検出ファミリは、スタンバイでは 500 nA 未満、また 1秒ごとのリアルタイム UV インデックス測定では平均消費電力がわずか 1.2 uA という長期のバッテリ寿命を実現します。

Si114x Optical Sensor Block Diagram
LED ドライバ
最大 3
小型パッケージ
2 x 2 mm クリア QFN

Si114x 光学センサー 共通仕様

  • 複数の機能を有効にする最大3個の独立した LED ドライバ付きの超高感度フォトダイオード
    • 心拍数および血酸素飽和度測定
    • 50 cm を超える近接検出
    • 高度な 2D および 3D ジェスチャ検出
    • 端末機のチーク検出
  • 周囲光センサー
    • 混合照明下での正確な光レベルの監視が可能
    • 自動バックライト制御により、エンドユーザの視覚的体験を改善し、バックライトのエネルギーを節約
  • オプションのデジタル UV インデックス・センサー
    • リアルタイムで UV 日光曝露および累積紫外線露出を判断
  • 長いバッテリ寿命を可能にする低消費電力センサー、信号プロセッサ、および ADC
    • 1 秒ごとの UV インデックス測定で、わずか 1.2 µA の平均電流
    • IrLED の実行時間を 25.6 µs に最小化する革新的な単一パルス近接センサー - 一次エネルギー消費
    • 9 μA の近接検出平均電流(Si114x が供給する 180 mA+3 μA で LED パスルが 800 ms ごとに 25.6 µs)
    • 電力消費を最小化し、性能を最適化する LED 電流の動的な調整
    • 1.7 〜 3.6 V 供給電圧
    • 低スタンバイ電流:500 nA 以下
  • ホスト MCU と簡単に通信ができる I²C インターフェイス
  • 0.1 〜128 kLux のダイナミック・レンジで直射日光下での動作が可能
  • <1 uW/cm2 の最小反射感度
  • 小型の 2 x 2 mm clear QFN パッケージ
  • 動作温度:-40〜85 °C

ステータス

最適なSi114x デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 説明 UV インデックス LED 近接 照度センサー インターフェイス パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software