Si1140DK

MSRP$83.39

Si1140オプティカル・センサー開発キット

Si1140DK は、 Si114x 赤外線近接および照度センサー用の高度な開発プラットフォームです。高度な C8051F800 超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)で制御されている Si1140DK は、3 つの IR-LED を持つ Si1143 センサーを搭載しています。この 3 つの IR-LED 設定を利用すれば、高度な 3D/3 軸非接触ジェスチャー検知だけでなく汎用物体近接検知も可能となります。さらに、Si1140DK の Si1143 センサーは統合周囲光センサーも備えています。

Si114x プログラマ・ツールキット API を使って高度なモーション & ジェスチャー・センシングの開発すれば、PC から Si1140DK の制御をするためのソフトウェアを開発できます。Si1140DK 用サンプル・ソースコードは Si114x プログラマ・ツールキットに同梱されており、迅速なアプリケーション開発が可能です。また、Si114x プログラマ・ツールキットには当社の強力なコンロトール・パネルやパフォーマンス分析ツールが付属しており、Si1140DK のモニタリングをリアルタイムで反映させることができます。

MSRP$83.39

 

キット内容

  • Si11443-EB
  • Si1140DK クイック・スタート・ガイド

ステップ1:ユーザー・ガイドを使ってみる

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software