Si1141-A11-GM
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
UV インデックス
なし
|
LED
1
|
|
|
ジェスチャ/動き検出
動き検出
|
周囲光センサー
あり
|
|
|
インターフェイス
I2C
|
パッケージ
QFN10
|
|
|
UV インデックス
なし
|
|
LED
1
|
|
ジェスチャ/動き検出
動き検出
|
|
周囲光センサー
あり
|
|
インターフェイス
I2C
|
|
パッケージ
QFN10
|
Si1140オプティカル・センサー開発キット
Si1140DK は、Si114x 赤外線近接および周囲光センサー用の高度な開発プラットフォームです。高度な C8051F800 超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)で制御されている Si1140DK は、3 つの IR-LED を持つ Si1143 センサーを搭載しています。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
Si1140オプティカル・センサー開発キット
Si1140DK は、Si114x 赤外線近接および周囲光センサー用の高度な開発プラットフォームです。高度な C8051F800 超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)で制御されている Si1140DK は、3 つの IR-LED を持つ Si1143 センサーを搭載しています。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
The SI1141-A11-GM is now End of Life with a last time buy date in 9 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。