新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

Si7055

デジタル I2C 温度センサー

Si7055 デジタル温度センサーは、業界最先端の、低消費電力、全動作電圧範囲と -40 ~ +125 °C の温度範囲で±0.5 °C という最高の精度を提供します。Si7055 は、工場出荷時に完全に校正されており、DFN6 パッケージで提供されています。

 

 
読み込み中…

類似モデルの検索

温度標準精度(℃)

温度最大精度(℃)

主要仕様

 
温度精度 - 標準(ºC)
±0.4
最大温度精度(ºC)
±0.5
パッケージ・タイプ
DFN6
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
温度精度 - 標準(ºC)
±0.4
最大温度精度(ºC)
±0.5
パッケージ・タイプ
DFN6
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the Si7055 until at least 4 月 20 日29.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。