TECH TALK

Amazon Sidewalk – 新機能と市場アプリケーション

2024 年度第一四半期にリリースされた新しい Amazon Sidewalk の機能とサービス、Amazon Sidewalk のネットワーク機能とアプリケーションの強化方法を確認します。

この Tech Talk について

Amazon Sidewalk は、Echo や Ring などの Amazon デバイスによって有効化された共有ネットワークで、フェンスを越えて、さらには近隣エリアネットワークにまでスマートホームネットワークを拡張して、デバイスのカバレッジを改善します。Amazon は 2023 年 4 月にネットワークを開設し、サードパーティのデバイスをこのネットワークに簡単かつ迅速に接続できるようにし、デバイスメーカーがクラウドに簡単かつ手頃な価格で接続できるようにしました。この Tech Talk では、2023 年に何が起動されたかを確認し、Amazon Sidewalk ネットワークで使用するために開発および展開されているアプリケーションとデバイスに関する最新情報を提供します。さらに、2024 年第一四半期にリリースされる新機能とサービスについて、またこれがいかに低電力デバイスをクラウドに接続するための Amazon Sidewalk ネットワーク機能をさらに強化するかについても説明します。

以下の付随するスライドと記録済みセッションを見ることができます。

講演者

Roberto Sandre 

製品マネージャー

Amazon Sidewalk

時間

30 分間のプレゼンテーション

15 分間の Q&A

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software