デバイス/モジュールの画像

EFR32FG25B121F1152IM56

サブ GHz ワイヤレス SoC

EFR32FG25B121F1152IM56 には、RM Cortex- M33 コアが搭載されて、専用セキュリティコアが高速暗号化、セキュア・ブート・ローディング、デバッグ・アクセス・コントロールを提供しながら、多くのプロセス機能を提供します。このデバイスは、1152 kB のフラッシュ、256 kB の RAM が搭載し、QFN56 パッケージで提供されています。最大 16 dBm の最大パワー出力と -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz)dBm の優れた受信感度を誇る EFR32FG25B121F1152IM56 は、サブ GHz の独自アプリケーションのための信頼性のある通信と堅牢な RFリンクと業界最先端のサブ GHz のエネルギー効率を提供します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
フラッシュ (kB)
1152
RAM (kB)
256
サブ GHz 対応
あり
パッケージ・タイプ
QFN56
デジタル I/O ピン
37
Secure Vault
MCU コア
ARM Cortex-M33
フラッシュ (kB)
1152
RAM (kB)
256
サブ GHz 対応
あり
パッケージ・タイプ
QFN56
デジタル I/O ピン
37
Secure Vault
efr32xg25-block-diagram.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFR32FG25B121F1152IM56 until at least 2 月 20 日33.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。