デバイス/モジュールの画像

SiWN917M100LGT

SiWN917M100LGT SoC は、長い電池寿命を必要とする超低消費電力 IoT ワイヤレス・デバイスに最適です。SiWN917M100LGT は、ネットワーク・コプロセッサ・モードで動作し、超低消費電力 Wi-Fi® 6 に Bluetooth® Low Energy(LE)5.4ワイヤレス CPU サブシステム、電源管理サブシステム、組み込み SRAM、4096kB フラッシュ、integrated IP ネットワーク・スタックを含み、WPA3 と TLS 1.3 によるセキュアなクラウド接続をサポートしてホスト・プロセッサをオフロードします。ホスト・プロセッサの SDIO、UART、または SPI 接続をサポートします。

 

主要仕様

 
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
Wi-Fi バージョン
Wi-Fi 6
Bluetooth バージョン
5.4
パッケージ・タイプ
QFN84
寸法(mm)
7 x 7 x 0.85
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
Wi-Fi バージョン
Wi-Fi 6
Bluetooth バージョン
5.4
パッケージ・タイプ
QFN84
寸法(mm)
7 x 7 x 0.85
siwx917-block-diagram.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the SiWN917M100LGT until at least 12 月 20 日33.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。