xG21-PK6026A
MSRP$168.00
MSRP$168.00
概要
キット内容
- 1x BRD4002A ワイヤレス Pro キットのメインボード
- 1 x BRD4195B EFR32xG1B-D ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
- 1 x Mini Simplicity Cable
- 1 x単三電池ホルダ
キットの特徴
- 無線基板
- EFR32MG21B010F1024IM32-D 2.4 GHz ワイヤレス SoC に基づく
- +10 dBm、1024 kB Flash、96 kB RAM、QFN32
- 統合型 PCB アンテナ
- RF 測定用 U.FL コネクタ
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- オンボード・ロジック・アナライザー
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB での接続をデバッグ
- 超低電力 128 x128 ピクセル メモリ LCDTFT ディスプレイ
- ユーザー LED/プッシュボタン/ジョイスティック、温度/湿度センサー
- 20 ピン EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
この開発ツールを使用して、Matter ソリューションの開発を開始しましょう。
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
ステップ3:開発者向けドキュメントを見る
プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。