xG21-RB4195B

MSRP$28.00

EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板

EFR32xG21B Rev D +10 dBm SoC 無線基板は、ワイヤレス Pro キットメインボード (別売) と動作するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Thread (Matter 用)、そして Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。

MSRP$28.00

ステータス
xG21-RB4195B 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
1024 96 10.5

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4195B EFR32xG21B-D 2.4 GHz +10 dBm 無線基板

キットの特徴

注目のキット
キット 説明
EFR32xG21 Proキット、xG21-PK6026A は、EFR32xG21B Rev D +10 dBm SoC に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread(Matter 用)、Zigbee などのワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software