xG27-PK6018A

MSRP$174.00

EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)

EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。

MSRP$174.00

 

キット内容

  • 1 x WSTK メインボード
  • 1 x BRD4110B 2.4 GHz + 4 dBm 無線基板
  • ミニ・シンプル ケーブル
  • 単三電池ホルダ

キットの特徴

  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル LCDTFT
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

ステップ3:開発者向けドキュメントを見る

プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。

ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32BG27C320F768GJ39
768 64 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software