xG28-PK6024A
MRSP $179.00
MRSP $179.00
概要
キット内容
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1x RB4400C xG23 14-868 MHz +915 dBm 無線基板
- サブ GHz アンテナ
- 1x フラットケーブル
- 1x 単三電池 2 個ホルダ
対応プロトコル
- Wi-SUN
- Amazon Sidewalk
- Z-Wave
- ワイヤレス M-Bus
- CONNECT
- 独自規格
- Bluetooth Low Energy
キットの特徴
- FG28 QFN68 ワイヤレス SoC に基づいた +14 dBm 無線基板
- SMA コネクタ
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB 接続
- 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。