SLWSTK6007A

MSRP$573.00

Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット

868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (WSTK) は、EFR32™ FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。このキットは、スケーラブルで安全な Wi-SUN アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

ワイヤレス・スターター・キットのメインボードには、パケット・トレース・インタフェースと仮想 COM ポートを搭載したオンボード型 J-Link デバッガも含まれており、付属の無線基板だけでなく、外部ハードウェアのアプリケーション開発とデバッグも可能にします。このメインボードには、EFR32 の多くの機能の一部を簡単に実演するためのセンサーと周辺機器も含まれています。

BRD4170A は、ワイヤレス・スターター・キット・メインボード用のプラグイン・ボードです。これは、19 dBm の出力パワー、2.4 GHz 帯域用 PCB アンテナ、868 MHz または 915 MHz 帯域で動作する SMA コネクターと広帯域マッチング・ネットワークを備えた、EFR32MG12 ワイヤレス SoC の完全なリファレンス・デザインです。

MSRP$573.00

 

キット内容

  • 3 x ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
  • 3 x 868-915 MHz 19 dBm 無線基板
  • 単三電池基板 (バッテリからの +19 dBm をサポート)
  • 2 x アンテナ

キットの特徴

  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • Silicon Labs Si7021 相対湿度および温度センサー
  • 低電力 128x128 ピクセル メモリ LCD
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート
  • EFR32MG12 Mighty Gecko ワイヤレス SoC、1024 kB フラッシュおよび 256 kB RAM (EFR32MG12P433F1024GM68) 付き
  • デュアルバンド内蔵型ラジオ・トランシーバ
  • 19 dBm 出力電力
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
  • SMA アンテナ・コネクター(868-915 MHz)

Simplicity Studio の機能

  • エネルギー・プロファイラ
  • ネットワーク・アナライザ
  • AppBuilder

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込み、Simplicity Studioを使って、 Wi-SUN SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Wi-SUN Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32FG12P433F1024GL125
1024 256 20
同梱のデバイス:EFR32FG12P433F1024GL125
1024 256 20
同梱のデバイス:EFR32MG12P433F1024GL125
1024 256 19
同梱のデバイス:EFR32MG12P433F1024GL125
1024 256 19
同梱のデバイス:EFR32MG12P433F1024GM68
1024 256 19

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software