SLWRB4190A

EFR32MG12 および Si4468 デュアル PHY 1 MB フラッシュ無線基板

EFR32MG12Si4468 デュアル PHY SLWRB4190A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターター・キット に付属するメイン・ボードに差し込みます。サブ GHz IC と完全なワイヤレス SoC とを組み合わせることで、複数の周波数や規格を通じて、様々なアプリケーションに柔軟性の高い通信を可能にします。このスターター・キットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。このモジュラー設計は、さまざまな無線基板に対応しているため、開発者は Zigbee、Thread、2.4 GHz の独自規格ワイヤレスやマルチプロトコルアプリケーションを開発できます。

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

*注: EFR32MG スターター・キット(SLWSTK6000B)は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。

ステータス
SLWRB4190A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 2.4 GHz
1024 128 19
20

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容:

  • BRD4190A EFR32MG12 2.4 GHz 13 dBm / Si4468 868-915 MHz 14 dBm デュアルバンド無線基板

無線基板機能:

  • EFR32MG13 Mighty Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュおよび 64 kB RAM (EFR32MG13P733F512GM48) 付き
  • デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
  • 19 dBm 出力電力
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
  • SMA アンテナ・コネクター(434 MHz)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software