デバイス/モジュールの画像

EFR32BG21A020F512IM32

Bluetooth Low Energy EFR32BG21 SoC(シリーズ 2)

EFR32BG21A020F512IM32 EFR32BG21 シリーズ 2 ワイヤレス SoC には、80 MHz ARM Cortex-M33 コアが搭載されており、多くの処理機能を提供しながら、同時に専用のセキュリティコアが高速暗号化、セキュア・ブート・ローディング、デバッグ・アクセス・コントロールを提供します。このデバイスには 512 kB のフラッシュ、64 kB の RAM が搭載されており、QFN32 パッケージを採用しています。最大 20 dBm のパワー出力と -97.1 (1 Mbit/s GFSK) dBm という優れた受信感度を誇る EFR32BG21A020F512IM32 は、Bluetooth 5.4 と Bluetooth メッシュアプリケーション用に信頼性の高い通信と堅牢な RFリンク を提供します。EFR32BG21A020F512IM32 デバイスは、EFR32BG シリーズ 1 と同じツールを使用しており、開発キット、SDK、モバイルアプリ、当社特許取得済みのネットワークアナライザーと一緒にお使いいただくと、移行が簡単で製品化までの時間を短縮
できます。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
TX 電力(dBm)
20
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
サブ GHz 対応
なし
パッケージ・タイプ
QFN32​
デジタル I/O ピン
20
Secure Vault
ベース
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
TX 電力(dBm)
20
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
サブ GHz 対応
なし
パッケージ・タイプ
QFN32​
デジタル I/O ピン
20
Secure Vault
ベース
EFR32BG21 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFR32BG21A020F512IM32 until at least 4 月 20 日29.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。