デバイス/モジュールの画像

EFR32BG21B020F768IM32

EFR32BG21B020F768IM32 EFR32BG21 シリーズ 2 ワイヤレス SoC には、80 MHz ARM Cortex-M33 コアが搭載され、多くの処理機能と IoT のセキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減する、統合型セキュリティ・サブシステムを提供します。このデバイスには、Secure Vault、768 kB のフラッシュ、64 kB の RAM が含まれ、QFN32 パッケージで提供されます。EFR32BG21B020F768IM32 は、最大で 20 kB の最大出力と 97.1 dBm の優れた受信感度を持ち、Bluetooth 5.4 と Bluetooth メッシュのアプリケーションのための信頼性のある通信、そして堅牢な RFリンク を提供します。EFR32BG21B020F768IM32 は Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK、モバイルアプリ、Silicon Labs の特許取得済みネットワークアナライザーにより、簡単な移行と製品化までの時間の短縮を提供します。
 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
TX 電力(dBm)
20
フラッシュ (kB)
768
RAM (kB)
64
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
サブ GHz 対応
なし
パッケージ・タイプ
QFN32​
デジタル I/O ピン
20
Secure Vault
ベース
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
TX 電力(dBm)
20
フラッシュ (kB)
768
RAM (kB)
64
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
サブ GHz 対応
なし
パッケージ・タイプ
QFN32​
デジタル I/O ピン
20
Secure Vault
ベース
EFR32BG21 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFR32BG21B020F768IM32 until at least 4 月 20 日29.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。