RS9113 モジュール 共通仕様
一般
- シングルバンドサポートを備えた、シングル空間ストリーム IEEE 802.11 b/g/n に準拠
- 802.11n + Bluetooth 4.0(デュアルモード)
- 20 MHz および 40 MHz 帯域幅に対応
- 最大データ・レートは、1 空間ストリーム 802.11n を使用して 150 Mbps
- WLAN Tx 出力パワー最大 20 dBm 以上
- WLAN レシーバ、RX 感度 97 dBm
- 高性能 Bluetooth レシーバ、RX 感度
-94 dBm - 統合型 PA を備えた Bluetooth 送信電力クラス 1 をサポート
- Wi-Fi および Bluetooth モデムの最適なスループットを実現する革新的な共存アルゴリズム
< 3 μA のウォッチドッグモードと <30 uA のスタンバイモードを持つ、内蔵型超低消費電力サブシステム- FCC と ETSI の基準に準拠するためのハードウェア支援型レーダー検出により、5 GHz帯域でもっと多くのチャネル使用が可能に
- Linuxなどさまざまなオペレーティング・システムに対応したホストドライバを含む完全型のソフトウェア。
- 3.0 V ~ 3.6 V 動作を提供するシングル電源
- システム・インテグレーターに最大限の柔軟性を提供するための、複数のホスト・インターフェースをサポート。サポートされているホスト・インターフェースは USB 2.0 と SDIO
- UKCA認定
製品バリアント
- 運用 Wi-Fi 帯域幅
- シングルバンド(2.4 GHz)
- デュアルバンド(2.4 GHz と 5 GHz)
- アンテナ
- 組み込みアンテナなし
- 内蔵型アンテナ 1 個と外部アンテナ用 u.FL コネクタ1個
- ワイヤレス構成
- Wi-Fi のみ
- Wi-Fi + Bluetooth
最適なRS9113 Wi-Fi トランシーバーモジュールを探す
列を選択
部品番号 | Wi-Fi | Bluetooth 5 | 周波数帯域 | 寸法 | パッケージ・タイプ | アンテナのオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
デュアルバンド (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
デュアルバンド (2.4/5) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 一体型アンテナ | |||
シングルバンド(2.4) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
シングルバンド(2.4) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 一体型アンテナ | |||
デュアルバンド (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
デュアルバンド (2.4/5) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 一体型アンテナ | |||
シングルバンド(2.4) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
シングルバンド(2.4) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 一体型アンテナ |