RS9113 モジュール 共通仕様
WLAN
- デュアルバンド付き(2.4 および 5 GHz)サポート付き、単一空間ストリーム IEEE 802.11 a/b/g/n
- 20 MHz チャンネル帯域幅をサポート
- 統合型 PA 搭載で、最大 + 18 dBm までのパワーを伝送
- –97 dBm の受信感度
ソフトウェア/ファームウェア
- デバイスに組み込まれた WLAN スタック
- WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-エンタープライズ(EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP)をサポート
- 以下を含む、デバイス組み込み型 TCP/IP スタック:
- IPv4 および IPv6
- DHCP サーバ/クライアント
- HTTP サーバ/クライアント
- JSON オブジェクトを使用した静的および動的 Web ページ(HTML サーバ用)
- ICMP
- Websockets
- DNS クライアント
- IGMP
- SNMP
FIPS
- *アンテナ付きおよびアンテナなしモジュール向け FIPS 140-2 レベル1認証
- FIPS 承認済みおよび非 FIPS 承認済み動作モード
- FIPS 承認済みアルゴリズム
- CBC モード暗号化/復号化キーラッピングの AES 128 ビット
- CBC モード暗号化/復号化キーラッピングの AES 256 ビット
- AES CCM
- AES-128 CMAC
- SHA-1、SHA-256
- HMAC-SHA1、HMAC-SHA256
- デジタル署名生成/検証用 2048 ビットキーと SHA-256 を搭載したRSA PKCS#5 v1.5
- SP800-90 DRBG HASH_DRBG
- SP800-108 KDF
- CVL:SP800-135 TLS v1.0 KDF
- FIPS モードでは未承認のアルゴリズムを許可
- ハードウェア非決定性乱数発生器
- Diffie Hellman
- RSA
- 非 FIPS モード用の非承認アルゴリズム
- RC4
- DES
- MD4
- MD5
- 暗号化アルゴリズム・テスト、ファームウェア/ブートローダの完全性テスト、重要な機能テストなどのパワーアップ・テストをサポート
- ファームウェア負荷テスト、手動キー入力テスト、連続乱数発生器テストなどの条件テストをサポート
一般
- FCC、IC、ETSI/CE 認定
- SPI、UART、USB、USB-CDC ホスト・インターフェース
- ワイヤレス・ファームウェアのアップグレード
- 3.0 ~ 3.6 V 動作の単一電源、または小電力向け複数電源の各オプション
- 動作温度範囲:
-40 ºC ~ +85 ºC
最適なRS9113 Wi-Fi NCP モジュールを探す
列を選択
部品番号 | Wi-Fi | Bluetooth 5 | 周波数帯域 | 寸法 | パッケージ・タイプ | アンテナのオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
デュアルバンド (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
デュアルバンド (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
シングルバンド(2.4) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 一体型アンテナ | |||
シングルバンド(2.4) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
シングルバンド(2.4) | 16 X 27 X 3.1 | LGA101 | 一体型アンテナ | |||
デュアルバンド (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
シングルバンド(2.4) | 14 X 15 X 2.1 | LGA101 | — | |||
シングルバンド(2.4) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 一体型アンテナ |
RS9113 デュアルバンド Wi-Fi 開発キット
RS9113 レベル 1 認定の Wi-Fi EVB は、Silicon Labs の RS9113 超低消費電力のコンバージェンス・チップがベースとなっています。これらのモジュールは、デュアルバンド 802.11a/b/g/n Wi-Fi(2.4 GHz、5 GHz)です。