Z-Wave 800 シリーズ SiP モジュール

ZGM230S は、スマートホームのパフォーマンス、セキュリティ、エネルギー需要のために構築された Z-Wave 接続およびネットワーキング用のシステムインパッケージ(SiP)モジュールです。EFR32ZG23 SoC をベースにした本製品は、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セットを 6.5 x 6.5 mm パッケージで提供します。ZGM230S は、強力で完全にアップグレード可能なソフトウェア、高度な開発およびデバッグ・ツール、ドキュメントによってサポートされる完全なソリューションです。エンド製品の開発サイクル、認証プロセス、展開を簡素化して最小化し、製品化までの時間を大幅に短縮します。

理想的な用途:
スマートホーム、セキュリティ、照明およびビルの自動化
最高レベルの IoT セキュリティ
Secure Vault™ High

Z-Wave 800 モジュール 共通仕様

サポート済みプロトコル

  • Z-Wave
  • Z-Wave 長距離

ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • サブ GHz ラジオ
  • TX 電力は最大 +14 dBm
  • 32 ビット ARM Cortex®-M33、DSP命令および浮動小数点ユニット付き
  • 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 64 kB RAM データ・メモリ
  • 高度なデバッグのための組み込み型トレース・マクロセル(ETM)

高性能レシーバ

  • -110 dBm 感度(9.6 kbps FSK、868 MHz)
  • -110 dBm 感度(40 kbps FSK、868 MHz)
  • -108.8 dBm 感度(100 kbps GFSK、868 MHz)
  • -109.4 dBm 感度(9.6 kbps FSK、915 MHz)
  • -109.7 dBm 感度(40 kbps FSK、915 MHz)
  • -108.3 dBm 感度(100 kbps GFSK、915 MHz)
  • -110.9 dBm 感度(100 kbps O-QPSK、915 MHz)

電流消費

  • 4.8 mA の RX 電流(9.6 kbps FSK、868 MHz)
  • 4.8 mA の RX 電流(100 kbps GFSK、868 MHz)
  • 4.8 mA の RX 電流(9.6 kbps FSK、915 MHz)
  • 4.8 mA の RX 電流(100 kbps GFSK、915 MHz)
  • 5.1 mA の RX 電流(100 kbps O-QPSK、915 MHz)
  • 10.7 mA の TX 電流(0 dBm、915 MHz)
  • 20.8 mA の TX 電流(+10 dBm、915 MHz)
  • 30.0 mA の TX 電流(+14 dBm、915 MHz)
  • アクティブモード(EM0)の 42 µA/MHz(39.0 MHz)
  • 0.16 µA シャットオフ・モード電流(EM4)

動作温度範囲

  • 1.8〜3.6 V
  • -40 〜 85°C

寸法

  • 6.5 mm x 6.5 mm

セキュリティ

  • AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA +ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519、Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 のハードウェア暗号化加速
  • 真の乱数発生器(TRNG)
  • ARM® TrustZone®
  • セキュアブート(信頼できるセキュア・ローダーのルート)
  • セキュア・デバッグ・アンロック
  • DPA 対策
  • PUF による安全な鍵管理
  • タンパー防止
  • 安全な認証

MCU 周辺装置

  • 12 ビット 1 Msps または 16 ビット 76.9 ksps SAR アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 34 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビット タイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • 2 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
  • 1× 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 x I2C インターフェイス、SMBus サポート付き
  • 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 80× セグメントをサポート)
  • ダイ温度センサー

ステータス

800 シリーズ・モジュール 列を選択
列を選択
部品番号 価格 Z-Wave Long Range Secure Vault フラッシュ(kB) RAM (kB) 感度(dBm) パッケージ・タイプ
1K @ US$5.55 512 64 -110.9 SiP
1K @ US$5.85 512 64 -110.9 SiP

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

記事

Z-Wave 800 シリーズの概要

Z-Wave 800 シリーズは、世界で最も人気のあるスマートホーム・アプリケーション向け IoT ワイヤレス・プロトコルの最新版です。この記事をダウンロードして、主な機能とメリットの詳細についてご覧ください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software